Caterpillar

Lisää laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia. Yritä uudelleen.
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
AloitusAlavaunuAlavaunusarjatLAITTEISTO659-6177: Shim Kit
AloitusAlavaunuAlavaunusarjatLAITTEISTO659-6177: Shim Kit
659-6177: Shim Kit

Cat® Shim Kit contains set of thin metal spacers designed to adjust and maintain the correct clearances between critical moving and load-bearing components.

Tuotemerkki: undefined

fallback-image
659-6177: Shim Kit

Cat® Shim Kit contains set of thin metal spacers designed to adjust and maintain the correct clearances between critical moving and load-bearing components.

Tuotemerkki: undefined

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Sisältyvät tuotteet

Ei tuloksia saatavana.

419-0960: 15.5 mm paksu kulutuslista
419-0960: 15.5 mm paksu kulutuslistaMäärä: 8
8T-5412: M12X1.75 kierre kuusiokantapultti
8T-5412: M12X1.75 kierre kuusiokantapulttiMäärä: 4
8T-5041: M12-1,75 x 120 mm kuusiokantainen pultti
8T-5041: M12-1,75 x 120 mm kuusiokantainen pulttiMäärä: 4
8T-4184: M12-1,75 x 45 mm kuusiopään pultti
8T-4184: M12-1,75 x 45 mm kuusiopään pulttiMäärä: 12
419-0958: 2.3 mm tykt mellemlæg i stål
419-0958: 2.3 mm tykt mellemlæg i stålMäärä: 8
361-3050: 15.5 mm paksu kulutuslista
361-3050: 15.5 mm paksu kulutuslistaMäärä: 4
8T-7971: 13.5 mm sisähalkaisija kova aluslevy
8T-7971: 13.5 mm sisähalkaisija kova aluslevyMäärä: 28
8T-4139: M12-1.75 x 30 mm kuusiokantapultti
8T-4139: M12-1.75 x 30 mm kuusiokantapulttiMäärä: 4
8T-5001: M12-1,75 x 130 mm kuusiokantapultti
8T-5001: M12-1,75 x 130 mm kuusiokantapulttiMäärä: 4
8T-4910: M12-1,75 x 60 mm kuusiokantapultti
8T-4910: M12-1,75 x 60 mm kuusiokantapulttiMäärä: 8
419-0957: 4.5 mm paksu teräslevy
419-0957: 4.5 mm paksu teräslevyMäärä: 12
8T-4183: M12X1,75 kierre 40 mm pitkä pultti
8T-4183: M12X1,75 kierre 40 mm pitkä pulttiMäärä: 12
8T-4223: Aluslevy, sisähalkaisija 13,5 mm
8T-4223: Aluslevy, sisähalkaisija 13,5 mmMäärä: 32
8T-4194: M12 -1,75 x 50 mm kuusiokantapultti
8T-4194: M12 -1,75 x 50 mm kuusiokantapulttiMäärä: 12
8T-4956: BOLT
8T-4956: BOLTMäärä: 12
Näyttää 1 - 15 / 15
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 659-6177 kuvaus

Tämän osan kuvauksen lisääminen on yhä työn alla.

Osanumeron 659-6177 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 659-6177

TELAPUSKUTRAKTORI

D5K XL D3 D5K LGP D5K2 LGP D5K2 XL

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu