Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater. Prøv igen.
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
HjemUndervognUndervognssætHardwaresæt659-6177: Shim Kit
HjemUndervognUndervognssætHardwaresæt659-6177: Shim Kit
659-6177: Shim Kit

Cat® Shim Kit contains set of thin metal spacers designed to adjust and maintain the correct clearances between critical moving and load-bearing components.

Mærke: undefined

fallback-image
659-6177: Shim Kit

Cat® Shim Kit contains set of thin metal spacers designed to adjust and maintain the correct clearances between critical moving and load-bearing components.

Mærke: undefined

Medfølgende varer

Der er ingen tilgængelige resultater.

8T-5412: M12X1,75 gevind hex-hovedbolt
8T-5412: M12X1,75 gevind hex-hovedboltAntal: 4
419-0960: 15,5 mm tyk slidliste
419-0960: 15,5 mm tyk slidlisteAntal: 8
8T-5041: M12-1,75 x 120 mm bolt med sekskantet hoved
8T-5041: M12-1,75 x 120 mm bolt med sekskantet hovedAntal: 4
8T-4184: M12-1,75 x 45 mm sekskantbolt
8T-4184: M12-1,75 x 45 mm sekskantboltAntal: 12
361-3050: 15,5 mm tyk slidliste
361-3050: 15,5 mm tyk slidlisteAntal: 4
419-0958: 2,3 mm tykt mellemlæg i stål
419-0958: 2,3 mm tykt mellemlæg i stålAntal: 8
8T-4910: M12-1,75 x 60 mm sekskantet hovedbolt
8T-4910: M12-1,75 x 60 mm sekskantet hovedboltAntal: 8
8T-7971: 13,5 mm hård indvendig diameter skive
8T-7971: 13,5 mm hård indvendig diameter skiveAntal: 28
8T-4139: M12-1,75 x 30 mm sekskantet hovedbolt
8T-4139: M12-1,75 x 30 mm sekskantet hovedboltAntal: 4
8T-5001: M12-1,75 x 130 mm unbrakohovedbolt
8T-5001: M12-1,75 x 130 mm unbrakohovedboltAntal: 4
419-0957: 4,5 mm tyk stålplade
419-0957: 4,5 mm tyk stålpladeAntal: 12
8T-4183: M12X1,75 Gevind 40 mm lang bolt
8T-4183: M12X1,75 Gevind 40 mm lang boltAntal: 12
8T-4223: 13,5 mm skive med indvendig diameter
8T-4223: 13,5 mm skive med indvendig diameterAntal: 32
8T-4956: BOLT
8T-4956: BOLTAntal: 12
8T-4194: M12-1,75 x 50 mm bolt med sekskantstatisk tryk
8T-4194: M12-1,75 x 50 mm bolt med sekskantstatisk trykAntal: 12
Viser 1 til 15 af 15
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 659-6177

Vi arbejder stadig på at tilføje en beskrivelse for denne reservedel.

Specifikationer for reservedelsnummer 659-6177

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 659-6177

LARVEBÅNDSDOZER

D5K XL D3 D5K LGP D5K2 LGP D5K2 XL

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet