Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate. Încercați din nou.
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
AcasăTren de rulare​Kituri tren de rulareKit Hardware659-6177: Shim Kit
AcasăTren de rulare​Kituri tren de rulareKit Hardware659-6177: Shim Kit
659-6177: Shim Kit

Cat® Shim Kit contains set of thin metal spacers designed to adjust and maintain the correct clearances between critical moving and load-bearing components.

Marcă: undefined

fallback-image
659-6177: Shim Kit

Cat® Shim Kit contains set of thin metal spacers designed to adjust and maintain the correct clearances between critical moving and load-bearing components.

Marcă: undefined

Informații privind garanția
Politica de returnare
Articole incluse

Nu există rezultate disponibile.

419-0957: Bailag
419-0957: BailagCantitate: 12
8T-4183: M12X1.75  Thread 40mm Long Bolt
8T-4183: M12X1.75  Thread 40mm Long BoltCantitate: 12
8T-4223: M12 ID Steel Flat Washer
8T-4223: M12 ID Steel Flat WasherCantitate: 32
8T-4194: M12-1.75 x 50mm Hex Head Bolt
8T-4194: M12-1.75 x 50mm Hex Head BoltCantitate: 12
8T-4956: BOLT
8T-4956: BOLTCantitate: 12
419-0960: Uzură bandă
419-0960: Uzură bandăCantitate: 8
8T-5412: Șurub cu cap hexagonal
8T-5412: Șurub cu cap hexagonalCantitate: 4
8T-5041: M12-1.75 x 120mm Hex Head Bolt
8T-5041: M12-1.75 x 120mm Hex Head BoltCantitate: 4
8T-4184: M12-1.75 x 45mm Hex Head Bolt
8T-4184: M12-1.75 x 45mm Hex Head BoltCantitate: 12
419-0958: Bailag
419-0958: BailagCantitate: 8
361-3050: Uzură bandă
361-3050: Uzură bandăCantitate: 4
8T-7971: M12 ID Steel Flat Washer
8T-7971: M12 ID Steel Flat WasherCantitate: 28
8T-4139: M12-1.75 x 30mm Hex Head Bolt
8T-4139: M12-1.75 x 30mm Hex Head BoltCantitate: 4
8T-5001: ȘURUB
8T-5001: ȘURUBCantitate: 4
8T-4910: M12-1.75 x 60mm Hex Head Bolt
8T-4910: M12-1.75 x 60mm Hex Head BoltCantitate: 8
Se afișează 1 până la 15 din 15
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Descriere pentru cod articol 659-6177

Încă lucrăm la adăugarea unei descrieri pentru această piesă.

Specificații pentru cod articol 659-6177

Încă lucrăm la adăugarea unei specificații pentru această piesă.

Modele compatibile pentru cod articol 659-6177

TRACTOARE CU ȘENILE

D5K XL D3 D5K LGP D5K2 LGP D5K2 XL

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită