Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky. Zkuste to znovu.
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
DomůPodvozekSady podvozkuSady montážních součástí659-6177: Shim Kit
DomůPodvozekSady podvozkuSady montážních součástí659-6177: Shim Kit
659-6177: Shim Kit

Cat® Shim Kit contains set of thin metal spacers designed to adjust and maintain the correct clearances between critical moving and load-bearing components.

Značka: undefined

fallback-image
659-6177: Shim Kit

Cat® Shim Kit contains set of thin metal spacers designed to adjust and maintain the correct clearances between critical moving and load-bearing components.

Značka: undefined

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
Zahrnuté položky

Nejsou k dispozici žádné výsledky.

419-0958: Ocelová vymezovací podložka o tloušťce 2,3 mm
419-0958: Ocelová vymezovací podložka o tloušťce 2,3 mmMnožství: 8
361-3050: 15,5 mm silný otěruvzdorný pás
361-3050: 15,5 mm silný otěruvzdorný pásMnožství: 4
8T-5001: Šroub se šestihrannou hlavou M12-1,75 x 130 mm
8T-5001: Šroub se šestihrannou hlavou M12-1,75 x 130 mmMnožství: 4
8T-7971: Podložka s vnitřním průměrem 13,5 mm
8T-7971: Podložka s vnitřním průměrem 13,5 mmMnožství: 28
8T-4139: Šroub se šestihrannou hlavou M12-1,75 x 30 mm
8T-4139: Šroub se šestihrannou hlavou M12-1,75 x 30 mmMnožství: 4
8T-4910: Šroub se šestihrannou hlavou M12–1,75 × 60 mm
8T-4910: Šroub se šestihrannou hlavou M12–1,75 × 60 mmMnožství: 8
419-0960: 15,5 mm silný otěruvzdorný pás
419-0960: 15,5 mm silný otěruvzdorný pásMnožství: 8
8T-5412: Šroub se šestihrannou hlavou a závitem M12X1,75
8T-5412: Šroub se šestihrannou hlavou a závitem M12X1,75Množství: 4
8T-4184: Šroub se šestihrannou hlavou M12-1,75 x 45 mm
8T-4184: Šroub se šestihrannou hlavou M12-1,75 x 45 mmMnožství: 12
8T-5041: Šroub se šestihrannou hlavou M12–1,75 × 120 mm
8T-5041: Šroub se šestihrannou hlavou M12–1,75 × 120 mmMnožství: 4
419-0957: Ocelová vymezovací podložka o tloušťce 4,5 mm
419-0957: Ocelová vymezovací podložka o tloušťce 4,5 mmMnožství: 12
8T-4183: 40 mm dlouhý šroub se závitem M12X1,75
8T-4183: 40 mm dlouhý šroub se závitem M12X1,75Množství: 12
8T-4223: Podložka s vnitřním průměrem 13,5 mm
8T-4223: Podložka s vnitřním průměrem 13,5 mmMnožství: 32
8T-4194: Šroub se šestihrannou hlavou M12-1,75 x 50 mm
8T-4194: Šroub se šestihrannou hlavou M12-1,75 x 50 mmMnožství: 12
8T-4956: ŠROUB
8T-4956: ŠROUBMnožství: 12
Je zobrazeno 1 až 15 z 15
PopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 659-6177

Stále pracujeme na přidání popisu této části.

Specifikace součásti číslo 659-6177

Stále pracujeme na přidání specifikace této části.

Modely kompatibilní se součástí číslo 659-6177

PÁSOVÝ DOZER

D5K XL D3 D5K LGP D5K2 LGP D5K2 XL

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno