Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum resultado sugerido. Tente novamente.
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
HomeMaterial RodanteKit de Material RodanteKits de Ferragens659-6172: Shim Kit
HomeMaterial RodanteKit de Material RodanteKits de Ferragens659-6172: Shim Kit
659-6172: Shim Kit

Cat® Shim Kit contains set of thin metal spacers designed to adjust and maintain the correct clearances between critical moving and load-bearing components.

Marca: undefined

fallback-image
659-6172: Shim Kit

Cat® Shim Kit contains set of thin metal spacers designed to adjust and maintain the correct clearances between critical moving and load-bearing components.

Marca: undefined

Itens incluídos

Sem resultados disponíveis.

361-3049: Tira de Desgaste com 15,5 mm de Espessura
361-3049: Tira de Desgaste com 15,5 mm de EspessuraQuantidade: 12
254-0590: Tira de Desgaste com 4,5 mm de Espessura
254-0590: Tira de Desgaste com 4,5 mm de EspessuraQuantidade: 12
8T-4956: PARAFUSO
8T-4956: PARAFUSOQuantidade: 12
8T-4194: Parafuso de Cabeça Sextavada M12-1,75 x 50 mm
8T-4194: Parafuso de Cabeça Sextavada M12-1,75 x 50 mmQuantidade: 12
8T-4183: Parafuso com 40 mm de comprimento e rosca M12X1,75
8T-4183: Parafuso com 40 mm de comprimento e rosca M12X1,75Quantidade: 12
8T-4223: Arruela com 13,5 mm de Diâmetro Interno
8T-4223: Arruela com 13,5 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 32
8T-5412: Parafuso de Cabeça Sextavada de Rosca M12X1,75
8T-5412: Parafuso de Cabeça Sextavada de Rosca M12X1,75Quantidade: 4
8T-4184: Parafuso de cabeça sextavada M12-1,75 x 45 mm
8T-4184: Parafuso de cabeça sextavada M12-1,75 x 45 mmQuantidade: 12
8T-5041: Parafuso de cabeçote sextavado M12-1,75 x 120 mm
8T-5041: Parafuso de cabeçote sextavado M12-1,75 x 120 mmQuantidade: 4
254-0591: Tira de Desgaste com 2,3 mm de Espessura
254-0591: Tira de Desgaste com 2,3 mm de EspessuraQuantidade: 8
8T-5001: Parafuso de Cabeça Sextavada M12-1,75 x 130 mm
8T-5001: Parafuso de Cabeça Sextavada M12-1,75 x 130 mmQuantidade: 4
8T-7971: Arruela Dura com 13,5 mm de Diâmetro Interno
8T-7971: Arruela Dura com 13,5 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 28
8T-4910: Parafuso de cabeça sextavada M12-1,75 x 60 mm
8T-4910: Parafuso de cabeça sextavada M12-1,75 x 60 mmQuantidade: 8
8T-4139: Parafuso de Cabeça Sextavada M12-1,75 x 30 mm
8T-4139: Parafuso de Cabeça Sextavada M12-1,75 x 30 mmQuantidade: 4
Mostrando 1 a 14 de 14
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 659-6172

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma descrição para esta peça.

Especificações para número de peça 659-6172

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma especificação para esta peça.

Modelos Compatíveis para número de peça 659-6172

TRATOR DE ESTEIRAS

D3K XL D3K2 XL D4K LGP D4K2 LGP D2 D3K LGP D4K2 XL D1 D3K2 LGP

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto