Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré. Réessayez.
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
AccueilTrain de roulementKits train de roulementKits de matériel659-6172: Shim Kit
AccueilTrain de roulementKits train de roulementKits de matériel659-6172: Shim Kit
659-6172: Shim Kit

Cat® Shim Kit contains set of thin metal spacers designed to adjust and maintain the correct clearances between critical moving and load-bearing components.

Marque: undefined

fallback-image
659-6172: Shim Kit

Cat® Shim Kit contains set of thin metal spacers designed to adjust and maintain the correct clearances between critical moving and load-bearing components.

Marque: undefined

Articles inclus

Aucun résultat disponible.

8T-5412: Boulon à tête six pans à filetage M12 x 1,75
8T-5412: Boulon à tête six pans à filetage M12 x 1,75Quantité: 4
8T-5041: Boulon à tête hexagonale M12-1,75 x 120 mm
8T-5041: Boulon à tête hexagonale M12-1,75 x 120 mmQuantité: 4
8T-4184: Boulon à tête hexagonale M12-1,75 x 45 mm
8T-4184: Boulon à tête hexagonale M12-1,75 x 45 mmQuantité: 12
361-3049: Bande d'usure de 15,5 mm d'épaisseur
361-3049: Bande d'usure de 15,5 mm d'épaisseurQuantité: 12
254-0590: Bande d'usure de 4,5 mm
254-0590: Bande d'usure de 4,5 mmQuantité: 12
8T-4183: Boulon de 40 mm de longueur fileté M12 x 1,75
8T-4183: Boulon de 40 mm de longueur fileté M12 x 1,75Quantité: 12
8T-4223: Rondelle de 13,5 mm de diamètre intérieur
8T-4223: Rondelle de 13,5 mm de diamètre intérieurQuantité: 32
8T-4194: Boulon à tête hexagonale M12-1,75 x 50 mm
8T-4194: Boulon à tête hexagonale M12-1,75 x 50 mmQuantité: 12
8T-4956: BOULON
8T-4956: BOULONQuantité: 12
254-0591: Bande d'usure de 2,3 mm
254-0591: Bande d'usure de 2,3 mmQuantité: 8
8T-7971: Rondelle dure de diamètre intérieur 13,5 mm
8T-7971: Rondelle dure de diamètre intérieur 13,5 mmQuantité: 28
8T-4139: Boulon à tête hexagonale M12 - 1,75 x 30 mm
8T-4139: Boulon à tête hexagonale M12 - 1,75 x 30 mmQuantité: 4
8T-5001: Boulon à tête hexagonale M12-1,75 x 130 mm
8T-5001: Boulon à tête hexagonale M12-1,75 x 130 mmQuantité: 4
8T-4910: Boulon à tête hexagonale M12-1,75 x 60 mm
8T-4910: Boulon à tête hexagonale M12-1,75 x 60 mmQuantité: 8
Affichage de 1 à 14 sur 14
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 659-6172

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une description pour cette pièce.

Spécifications pour le numéro de pièce 659-6172

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 659-6172

TRACTEUR À CHAÎNES

D3K XL D3K2 XL D4K LGP D4K2 LGP D2 D3K LGP D4K2 XL D1 D3K2 LGP

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée