Caterpillar

Προσθήκη εξοπλισμού

Επιλέξτε εξοπλισμό για να δείτε τα εξαρτήματα που ταιριάζουν στον εξοπλισμό σας.
Δεν υπάρχουν συνιστώμενα αποτελέσματα. Προσπαθήστε ξανά.
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
Αρχική οθόνηΣύστημα ΈρπυσηςΚιτ συστήματος έρπυσηςΚιτ υλικού εξοπλισμού659-6172: Shim Kit
Αρχική οθόνηΣύστημα ΈρπυσηςΚιτ συστήματος έρπυσηςΚιτ υλικού εξοπλισμού659-6172: Shim Kit
659-6172: Shim Kit

Cat® Shim Kit contains set of thin metal spacers designed to adjust and maintain the correct clearances between critical moving and load-bearing components.

Μάρκα: undefined

fallback-image
659-6172: Shim Kit

Cat® Shim Kit contains set of thin metal spacers designed to adjust and maintain the correct clearances between critical moving and load-bearing components.

Μάρκα: undefined

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Στοιχεία που περιλαμβάνονται

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

254-0591: Λωρίδα τριβής πάχους 2,3 mm
254-0591: Λωρίδα τριβής πάχους 2,3 mmΠοσότητα: 8
8T-7971: Σκληρή ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 13,5 mm
8T-7971: Σκληρή ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 13,5 mmΠοσότητα: 28
8T-4139: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M12-1,75 x 30mm
8T-4139: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M12-1,75 x 30mmΠοσότητα: 4
8T-5001: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M12-1,75 x 130 mm
8T-5001: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M12-1,75 x 130 mmΠοσότητα: 4
8T-4910: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M12-1,75 x 60mm
8T-4910: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M12-1,75 x 60mmΠοσότητα: 8
361-3049: Λωρίδα τριβής πάχους 15,5 mm
361-3049: Λωρίδα τριβής πάχους 15,5 mmΠοσότητα: 12
254-0590: Λωρίδα τριβής πάχους 4,5 mm
254-0590: Λωρίδα τριβής πάχους 4,5 mmΠοσότητα: 12
8T-4183: Μπουλόνι μήκους 40 mm σπειρώματος M12X1,75
8T-4183: Μπουλόνι μήκους 40 mm σπειρώματος M12X1,75Ποσότητα: 12
8T-4223: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 13,5 mm
8T-4223: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 13,5 mmΠοσότητα: 32
8T-4194: Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής M12-1,75 x 50mm
8T-4194: Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής M12-1,75 x 50mmΠοσότητα: 12
8T-4956: ΜΠΟΥΛΟΝΙ
8T-4956: ΜΠΟΥΛΟΝΙΠοσότητα: 12
8T-5412: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M12X1,75
8T-5412: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M12X1,75Ποσότητα: 4
8T-5041: Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής M12-1,75 x 120 mm
8T-5041: Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής M12-1,75 x 120 mmΠοσότητα: 4
8T-4184: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M12-1,75 x 45 mm
8T-4184: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M12-1,75 x 45 mmΠοσότητα: 12
Εμφανίζονται 1 έως 14 από 14
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 659-6172

Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για την προσθήκη περιγραφής για αυτό το εξάρτημα.

Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 659-6172

Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για την προσθήκη προδιαγραφής για αυτό το εξάρτημα.

Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 659-6172

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

D3K XL D3K2 XL D4K LGP D4K2 LGP D2 D3K LGP D4K2 XL D1 D3K2 LGP

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε