Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników. Spróbuj ponownie.
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
Strona głównaPodwoziaZestawy do podwoziZestawy części mocujących659-6172: Shim Kit
Strona głównaPodwoziaZestawy do podwoziZestawy części mocujących659-6172: Shim Kit
659-6172: Shim Kit

Cat® Shim Kit contains set of thin metal spacers designed to adjust and maintain the correct clearances between critical moving and load-bearing components.

Marka: undefined

fallback-image
659-6172: Shim Kit

Cat® Shim Kit contains set of thin metal spacers designed to adjust and maintain the correct clearances between critical moving and load-bearing components.

Marka: undefined

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Zawarte pozycje

Brak dostępnych wyników.

254-0591: Pasek ścieralny o grubości 2,3 mm
254-0591: Pasek ścieralny o grubości 2,3 mmIlość: 8
8T-5001: Śruba z łbem sześciokątnym M12-1,75 x 130 mm
8T-5001: Śruba z łbem sześciokątnym M12-1,75 x 130 mmIlość: 4
8T-7971: Podkładka sztywna o średnicy wewnętrznej 13 mm
8T-7971: Podkładka sztywna o średnicy wewnętrznej 13 mmIlość: 28
8T-4910: Śruba z łbem sześciokątnym M12-1,75 x 60 mm
8T-4910: Śruba z łbem sześciokątnym M12-1,75 x 60 mmIlość: 8
8T-4139: Śruba z łbem sześciokątnym M12-1.75 x 30 mm
8T-4139: Śruba z łbem sześciokątnym M12-1.75 x 30 mmIlość: 4
361-3049: Taśma ścieralna o grubości 15,5 mm
361-3049: Taśma ścieralna o grubości 15,5 mmIlość: 12
254-0590: Taśma ścieralna o grubości 4,5 mm
254-0590: Taśma ścieralna o grubości 4,5 mmIlość: 12
8T-4956: ŚRUBA
8T-4956: ŚRUBAIlość: 12
8T-4194: Śruba z sześciokątnym łbem M12-1,75 x 50 mm
8T-4194: Śruba z sześciokątnym łbem M12-1,75 x 50 mmIlość: 12
8T-4183: Śruba pługowa o długości M12X1,75 gwintów i długości 40 mm
8T-4183: Śruba pługowa o długości M12X1,75 gwintów i długości 40 mmIlość: 12
8T-4223: Podkładka o średnicy wewnętrznej 13,5 mm
8T-4223: Podkładka o średnicy wewnętrznej 13,5 mmIlość: 32
8T-5412: Śruba z łbem sześciokątnym z gwintem M12X1.75
8T-5412: Śruba z łbem sześciokątnym z gwintem M12X1.75Ilość: 4
8T-4184: Śruba z łbem sześciokątnym M12-1,75 x 45mm
8T-4184: Śruba z łbem sześciokątnym M12-1,75 x 45mmIlość: 12
8T-5041: Śruba z łbem sześciokątnym M12-1,75 x 120 mm
8T-5041: Śruba z łbem sześciokątnym M12-1,75 x 120 mmIlość: 4
Wyświetlanie 1 – 14 z 14
OpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 659-6172

Nadal pracujemy nad dodaniem opisu tej części.

Specyfikacje części o numerze katalogowym 659-6172

Nadal pracujemy nad dodaniem specyfikacji tej części.

Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 659-6172

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D3K XL D3K2 XL D4K LGP D4K2 LGP D2 D3K LGP D4K2 XL D1 D3K2 LGP

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione