Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito. Riprova.
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
HomeSottocarroKit sottocarroKit bulloneria659-6172: Shim Kit
HomeSottocarroKit sottocarroKit bulloneria659-6172: Shim Kit
659-6172: Shim Kit

Cat® Shim Kit contains set of thin metal spacers designed to adjust and maintain the correct clearances between critical moving and load-bearing components.

Marchio: undefined

fallback-image
659-6172: Shim Kit

Cat® Shim Kit contains set of thin metal spacers designed to adjust and maintain the correct clearances between critical moving and load-bearing components.

Marchio: undefined

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Articoli inclusi

Nessun risultato disponibile.

8T-5412: Bullone a testa esagonale M12-1,75 x 140 mm
8T-5412: Bullone a testa esagonale M12-1,75 x 140 mmQuantità: 4
8T-4184: Bullone a testa esagonale M12-1,75 x 45 mm
8T-4184: Bullone a testa esagonale M12-1,75 x 45 mmQuantità: 12
8T-5041: Bullone a testa esagonale M12-1,75 x 120 mm
8T-5041: Bullone a testa esagonale M12-1,75 x 120 mmQuantità: 4
254-0591: Striscia antiusura da 2,3 mm di spessore
254-0591: Striscia antiusura da 2,3 mm di spessoreQuantità: 8
8T-5001: Bullone a testa esagonale M12-1,75 x 130 mm
8T-5001: Bullone a testa esagonale M12-1,75 x 130 mmQuantità: 4
8T-7971: Rondella piatta in acciaio, diametro interno M12
8T-7971: Rondella piatta in acciaio, diametro interno M12Quantità: 28
8T-4910: Bullone a testa esagonale M12-1,75 x 60 mm
8T-4910: Bullone a testa esagonale M12-1,75 x 60 mmQuantità: 8
8T-4139: Bullone a testa esagonale M12-1,75 x 30 mm
8T-4139: Bullone a testa esagonale M12-1,75 x 30 mmQuantità: 4
361-3049: striscia di usura spessa 15,5 mm
361-3049: striscia di usura spessa 15,5 mmQuantità: 12
254-0590: Striscia di usura spessore 4,5 mm
254-0590: Striscia di usura spessore 4,5 mmQuantità: 12
8T-4956: BULLONE
8T-4956: BULLONEQuantità: 12
8T-4194: Bullone a testa esagonale M12-1,75 x 50 mm
8T-4194: Bullone a testa esagonale M12-1,75 x 50 mmQuantità: 12
8T-4183: Filettatura M12X1,75 Bullone lungo 40 mm
8T-4183: Filettatura M12X1,75 Bullone lungo 40 mmQuantità: 12
8T-4223: Rondella con diametro interno di 13,5 mm
8T-4223: Rondella con diametro interno di 13,5 mmQuantità: 32
Visualizzazione da 1 a 14 di 14
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 659-6172

Stiamo ancora lavorando per aggiungere una descrizione per questa parte.

Caratteristiche tecniche per il codice 659-6172

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili per il codice 659-6172

TRATTORE CINGOLATO

D3K XL D3K2 XL D4K LGP D4K2 LGP D2 D3K LGP D4K2 XL D1 D3K2 LGP

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito