Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음. 다시 시도하십시오.
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
차대차대 키트하드웨어 키트659-6172: Shim Kit
차대차대 키트하드웨어 키트659-6172: Shim Kit
659-6172: Shim Kit

Cat® Shim Kit contains set of thin metal spacers designed to adjust and maintain the correct clearances between critical moving and load-bearing components.

브랜드: undefined

fallback-image
659-6172: Shim Kit

Cat® Shim Kit contains set of thin metal spacers designed to adjust and maintain the correct clearances between critical moving and load-bearing components.

브랜드: undefined

제품 포함됨

결과가 없습니다.

8T-5412: M12X1.75 나사산 육각 헤드 볼트
8T-5412: M12X1.75 나사산 육각 헤드 볼트수량: 4
8T-5041: M12-1.75 x 120mm 육각 헤드 볼트
8T-5041: M12-1.75 x 120mm 육각 헤드 볼트수량: 4
8T-4184: M12-1.75 x 45mm 육각 헤드 볼트
8T-4184: M12-1.75 x 45mm 육각 헤드 볼트수량: 12
254-0591: 2.3mm 두께 마모 스트립
254-0591: 2.3mm 두께 마모 스트립수량: 8
8T-7971: 13.5mm 내경 하드 워셔
8T-7971: 13.5mm 내경 하드 워셔수량: 28
8T-4139: M12-1.75 x 30mm 육각 헤드 볼트
8T-4139: M12-1.75 x 30mm 육각 헤드 볼트수량: 4
8T-5001: M12-1.75 x 130 mm 육각 헤드 볼트
8T-5001: M12-1.75 x 130 mm 육각 헤드 볼트수량: 4
8T-4910: M12-1.75 x 60mm 육각 머리 볼트
8T-4910: M12-1.75 x 60mm 육각 머리 볼트수량: 8
361-3049: 15.5mm 두께의 마모 스트립
361-3049: 15.5mm 두께의 마모 스트립수량: 12
254-0590: 4.5 mm 두꺼운 마모 스트립
254-0590: 4.5 mm 두꺼운 마모 스트립수량: 12
8T-4183: M12X1.75 나사산 40mm 길이 볼트
8T-4183: M12X1.75 나사산 40mm 길이 볼트수량: 12
8T-4223: 내부 직경 13.5mm의 와셔
8T-4223: 내부 직경 13.5mm의 와셔수량: 32
8T-4194: M12-1.75 x 50mm 육각 헤드 볼트
8T-4194: M12-1.75 x 50mm 육각 헤드 볼트수량: 12
8T-4956: 볼트
8T-4956: 볼트수량: 12
1-14/14 표시
설명사양호환 모델
부품 번호 659-6172에 대한 설명

이 부품의 설명은 아직 준비 중입니다.

부품 번호 659-6172 사양

이 부품의 사양은 아직 준비 중입니다.

부품 번호 659-6172의 호환 가능 모델

트랙형 트랙터

D3K XL D3K2 XL D4K LGP D4K2 LGP D2 D3K LGP D4K2 XL D1 D3K2 LGP

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료