Caterpillar

新增設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。

選取商店

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
Caterpillar
隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取商店

新增設備

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
首頁升級和修理套件維修和服務套件保養614-9474: 銷釘套件 - 倾斜杠杆
首頁升級和修理套件維修和服務套件保養614-9474: 銷釘套件 - 倾斜杠杆
614-9474: 銷釘套件 - 倾斜杠杆

提供一個銷組件和軸承以及相關硬體,以便在與傾斜鏈節的連接處更換單個傾斜操縱桿銷

品牌: Cat

產品影像
614-9474: 銷釘套件 - 倾斜杠杆
614-9474: 銷釘套件 - 倾斜杠杆
614-9474: 銷釘套件 - 倾斜杠杆
614-9474: 銷釘套件 - 倾斜杠杆

提供一個銷組件和軸承以及相關硬體,以便在與傾斜鏈節的連接處更換單個傾斜操縱桿銷

品牌: Cat

保固資訊
退貨政策
此套件所附的零件

沒有可用的結果。

8T-5460: M20-2.5 x 40mm 六角頭螺栓
8T-5460: M20-2.5 x 40mm 六角頭螺栓數量: 1
574-0285: 20.50mm 內徑隔片
574-0285: 20.50mm 內徑隔片數量: 1
7K-9210: 82.55mm 軸徑銷油封
7K-9210: 82.55mm 軸徑銷油封數量: 2
5V-1508: 聯動銷
5V-1508: 聯動銷數量: 1
3G-8779: 軸承套筒 (套管)
3G-8779: 軸承套筒 (套管)數量: 1
顯示 5 的 1 到 5
描述規格相容機型
零件編號 614-9474 的說明

連桿銷維修的便捷解決方案。一次在一個位置完全更新銷接頭所需的所有零件!零件包括連桿銷、軸承/套管和五金件(螺栓、墊圈、墊片、隔板等)此套件僅包含一個插銷接頭的零件,若同時更換左右兩側,則需要使用多個套件。請參閱下方特定機器/前綴相容性。描述: Cat 機器連桿銷支援機器機架、連桿和作業機具之間的旋轉運動。它們存在於必須在兩個結構之間發生旋轉的任何地方。原廠 Cat 銷和套管軸承經過特別設計,可作為一個系統運作,提供您期望的性能。Caterpillar 設計工程師會將尺寸、材料、熱處理、表面處理和表面處理正確組合搭配到每個零件上,使它們能夠有效地與其他相鄰零件和從屬零件一起工作和磨損。屬性: Cat 連桿銷由高級鋼筋加工而成,並經過硬化處理,具有出色的強度和磨損壽命。它們是您特定 Cat 機器的插銷接頭系統的一部分,並在世界上最嚴苛的應用中經過測試和驗證。選擇表面硬度、光潔度和電鍍,以實現套管軸承的最佳性能。它們具有更低的總體成本、出色的強度和疲勞壽命、卓越的耐磨磨性,以及出色的防銷擦傷保護,即使在高負載條件下也是如此。

檢視更多
警告:This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
零件編號 614-9474 的規格

我們仍在為此零件新增規格。

零件編號 614-9474 的相容型號

輪式裝載機

950L 950G II 950G 962H 962G 962G II 950H 950M Z 962L 962M Z

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換