HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoManutenção614-9474: Kit de Pinos – ALAVANCA DE INCLINAÇÃO
HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoManutenção614-9474: Kit de Pinos – ALAVANCA DE INCLINAÇÃO
614-9474: Kit de Pinos – ALAVANCA DE INCLINAÇÃO

FORNECE UM CONJUNTO DE PINO E ROLAMENTO JUNTAMENTE COM FERRAGENS RELACIONADAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE UM ÚNICO PINO DA ALAVANCA DE INCLINAÇÃO NA CONEXÃO COM A ARTICULAÇÃO DE INCLINAÇÃO

Marca: Cat

Imagens do Produto
614-9474: Kit de Pinos – ALAVANCA DE INCLINAÇÃO
614-9474: Kit de Pinos – ALAVANCA DE INCLINAÇÃO
614-9474: Kit de Pinos – ALAVANCA DE INCLINAÇÃO
614-9474: Kit de Pinos – ALAVANCA DE INCLINAÇÃO

FORNECE UM CONJUNTO DE PINO E ROLAMENTO JUNTAMENTE COM FERRAGENS RELACIONADAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE UM ÚNICO PINO DA ALAVANCA DE INCLINAÇÃO NA CONEXÃO COM A ARTICULAÇÃO DE INCLINAÇÃO

Marca: Cat

Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

5V-1508: Pino de Articulação
5V-1508: Pino de ArticulaçãoQuantidade: 1
3G-8779: Rolamento Tipo Luva (Bucha)
3G-8779: Rolamento Tipo Luva (Bucha)Quantidade: 1
8T-5460: Parafuso de cabeça hexagonal M20-2,5 x 40 mm
8T-5460: Parafuso de cabeça hexagonal M20-2,5 x 40 mmQuantidade: 1
574-0285: Espaçador com 20,50 mm de Diâmetro Interno
574-0285: Espaçador com 20,50 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
7K-9210: Selo de pino com diâmetro de eixo de 82,55 mm
7K-9210: Selo de pino com diâmetro de eixo de 82,55 mmQuantidade: 2
Mostrando 1 a 5 de 5
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 614-9474

Uma solução conveniente para reparos do pino de articulação. Todas as peças necessárias para atualizar totalmente uma junta de pino em um único local, de uma só vez! As peças incluem pino de articulação, rolamentos/buchas e ferragens (parafusos, arruelas, calços, espaçadores etc.) Este kit contém apenas peças para uma junta de pino, vários kits são necessários se estiver substituindo ambos os lados direito e esquerdo. Consulte a compatibilidade específica da máquina/prefixo abaixo. Descrição: Os Pinos de Articulação da Máquina Cat suportam o movimento rotacional entre chassis da máquina, articulações e ferramentas de trabalho. Eles são encontrados onde quer que a rotação deva ocorrer entre duas estruturas. Os Pinos e os Rolamentos Tipo Luva Cat originais foram projetados especificamente para operar como um sistema para oferecer o desempenho esperado. Os engenheiros de projeto da Caterpillar combinam a combinação certa de dimensões, materiais, tratamento térmico, tratamentos de superfície e acabamento para cada peça para permitir que funcionem e se desgastem efetivamente com todas as outras peças vizinhas e dependentes. Atributos: Os Pinos de Articulação Cat são usinados a partir de barra de aço de alto grau e endurecidos para oferecer resistência e vida útil de resistência ao desgaste excepcionais. Eles funcionam como parte do sistema de junta de pinos para a máquina Cat específica e são testados e comprovados nas aplicações mais severas do mundo. A dureza superficial, o acabamento e o revestimento são selecionados para um ótimo desempenho com o rolamento tipo luva. Eles resultam em um custo geral mais baixo, excelente resistência e vida útil à fadiga, resistência superior ao desgaste abrasivo e proteção excepcional contra desgaste do pino, mesmo em condições de alta carga.

Exibir Mais
Advertência:This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
Especificações para número de peça 614-9474

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma especificação para esta peça.

Modelos Compatíveis para número de peça 614-9474

CARREGADEIRA

950L 950G II 950G 962H 962G 962G II 950H 950M Z 962L 962M Z

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto