Complétez vos informations fiscales à tout moment ici même.
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienEntretien614-9474: Kit goupille - TLT LVR
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienEntretien614-9474: Kit goupille - TLT LVR
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

7K-9210: Joint de goupille de 58,55 mm de diamètre d'arbre
7K-9210: Joint de goupille de 58,55 mm de diamètre d'arbreQuantité: 2
574-0285: Entretoise de 20,50 mm de diamètre interne
574-0285: Entretoise de 20,50 mm de diamètre interneQuantité: 1
5V-1508: Axe de timonerie
5V-1508: Axe de timonerieQuantité: 1
3G-8779: Palier lisse (Bague)
3G-8779: Palier lisse (Bague)Quantité: 1
8T-5460: Boulon à tête hexagonale M20-2,5 x 40 mm
8T-5460: Boulon à tête hexagonale M20-2,5 x 40 mmQuantité: 1
Affichage de 1 à 5 sur 5
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 614-9474

Une solution pratique pour les réparations d’axes de timonerie. Toutes les pièces nécessaires à la mise à jour complète d’une articulation à goupille en un seul endroit, en une seule fois ! Les pièces comprennent l’axe de timonerie, les roulements/bagues et le matériel (boulons, rondelles, cales d’épaisseur, entretoises, etc.) Ce kit contient uniquement des pièces pour une articulation à goupille, plusieurs kits sont nécessaires en cas de remplacement des côtés droit et gauche. Veuillez consulter la compatibilité des machines/préfixes spécifiques ci-dessous. Description : Les axes de timonerie des machines Cat soutiennent le mouvement de rotation entre les châssis de machine, les timoneries et les outils de travail. On les trouve partout où une rotation doit se produire entre deux structures. Les goupilles et paliers lisses Cat d’origine sont spécialement conçus pour fonctionner en tant que système afin de fournir les performances que vous attendez. Les ingénieurs concepteurs Caterpillar associent la bonne combinaison de dimensions, de matériaux, de traitements thermiques, de traitements de surface et de finitions à chaque pièce pour leur permettre de fonctionner et de s’user efficacement avec toutes les autres pièces voisines et dépendantes. Attributs : Les axes de timonerie Cat sont usinés à partir de barres d’acier de grande qualité et durcis pour une résistance à l’usure exceptionnelle. Ils fonctionnent dans le cadre du système d’articulation à goupille de votre machine Cat spécifique et sont testés et éprouvés dans les applications les plus difficiles au monde. La dureté de surface, la finition et le placage sont sélectionnés pour des performances optimales avec le palier lisse. Elles se traduisent par un coût global inférieur, une résistance à la fatigue et une résistance à la fatigue exceptionnelles, une résistance supérieure à l’usure abrasive et une protection exceptionnelle contre le grippage des goupilles, même dans des conditions de charge élevée.

Voir plus
Avertissement:This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
Spécifications pour le numéro de pièce 614-9474

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 614-9474

CHARGEUSE SUR PNEUS

950L 950G II 950G 962H 962G 962G II 950H 950M Z 962L 962M Z

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée