HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheter og slangekomponenterKjølevæskeslanger526-9053: Kjølevæsketank Vannformet slange
HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheter og slangekomponenterKjølevæskeslanger526-9053: Kjølevæsketank Vannformet slange
526-9053: Kjølevæsketank Vannformet slange

Cat® Coolant Tank Water Formed Hose moves coolant between the reservoir and engine cooling system, ensuring proper flow, durability, and leak prevention.

Merke: Cat

Produktbilder
526-9053: Kjølevæsketank Vannformet slange
526-9053: Kjølevæsketank Vannformet slange
526-9053: Kjølevæsketank Vannformet slange
526-9053: Kjølevæsketank Vannformet slange
526-9053: Kjølevæsketank Vannformet slange

Cat® Coolant Tank Water Formed Hose moves coolant between the reservoir and engine cooling system, ensuring proper flow, durability, and leak prevention.

Merke: Cat

DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 526-9053

Måleenheter

USMetrisk
Material: SYNTHETIC RUBBER,Coolant Hose Hose
Inside Diameter (mm): 25,0
Working Pressure (kPa): 241,32
Working Pressure (psi): 35,0
Operating Temperature: -40°C to 125°C
Application: ENGINE COOLING SYSTEM - RADIATOR
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 526-9053

GRAVEMASKIN

336MHPU 340 336 MHPU 336 336 GC 345 GC

MATERIALHÅNDTERINGSMASKIN

MH3050 MH3250

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet