Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్హోస్‌లు, హోస్ అసెంబ్లీలు & హోస్ కాంపోనెంట్‌లుకూలెంట్ హోస్‌లు526-9053: కూలెంట్ ట్యాంక్ వాటర్ ఫార్మ్‌డ్ హోస్
హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్హోస్‌లు, హోస్ అసెంబ్లీలు & హోస్ కాంపోనెంట్‌లుకూలెంట్ హోస్‌లు526-9053: కూలెంట్ ట్యాంక్ వాటర్ ఫార్మ్‌డ్ హోస్
526-9053: కూలెంట్ ట్యాంక్ వాటర్ ఫార్మ్‌డ్ హోస్

కూలెంట్ హోజ్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
526-9053: కూలెంట్ ట్యాంక్ వాటర్ ఫార్మ్‌డ్ హోస్
526-9053: కూలెంట్ ట్యాంక్ వాటర్ ఫార్మ్‌డ్ హోస్
526-9053: కూలెంట్ ట్యాంక్ వాటర్ ఫార్మ్‌డ్ హోస్
526-9053: కూలెంట్ ట్యాంక్ వాటర్ ఫార్మ్‌డ్ హోస్
526-9053: కూలెంట్ ట్యాంక్ వాటర్ ఫార్మ్‌డ్ హోస్

కూలెంట్ హోజ్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 526-9053 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మెటీరియల్: సింథటిక్ రబ్బరు
లోపలి వ్యాసం (mm): 25.0
పనిచేసే ఒత్తిడి (kPa): 241.32
వర్కింగ్ ప్రెజర్ (psi): 35.0
ఆపరేటింగ్ ఉష్ణోగ్రత: -40°C నుండి 125°C
ఉపయోగం: ఇంజన్ కూలింగ్ సిస్టమ్ - రేడియేటర్
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 526-9053కి అనుకూల మోడల్‌లు

మెటీరియల్ హ్యాండ్లర్

MH3050 MH3250

ఎక్స్‌కవేటర్

336MHPU 340 336 MHPU 336 336 GC 345 GC

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది