Главная страницаХодовая частьКомплекты ходовой частиКомплекты направляющих колес620-2966: Idler Kit
Главная страницаХодовая частьКомплекты ходовой частиКомплекты направляющих колес620-2966: Idler Kit
620-2966: Idler Kit

Cat® Idler Kit Standard Application, Interchangeable, 635mm Tread Diameter, Conventional Tread

Торговая марка: undefined

fallback-image
620-2966: Idler Kit

Cat® Idler Kit Standard Application, Interchangeable, 635mm Tread Diameter, Conventional Tread

Торговая марка: undefined

Информация о гарантии
политику возврата
Позиции, входящие в комплект поставки

Результаты отсутствуют.

447-1719: Болт с шестигранной головкой M20-2,5 x 60 мм
447-1719: Болт с шестигранной головкой M20-2,5 x 60 ммКоличество: 8
136-2422: Группа направляющего колеса
136-2422: Группа направляющего колесаКоличество: 2
Показать 1 - 2 из 2
ОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 620-2966

For further details, reference media available at catpublications.com and SIS2.cat.com or contact your local Cat® Dealer.

Подробнее
Технические характеристики номера по каталогу 620-2966

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Tread Diameter (in): 25,0
Machine Side: Interchangeable
Tread Type: Conventional Tread
Tread Diameter (mm): 635,0
Application: Standard Application
UC System: HD
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 620-2966

В настоящее время у нас нет информации о совместимости для этой детали.

ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен