Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
Mendaftar
Caterpillar
Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
BerandaUndercarriageKit UndercarriageKit Grup Idler620-2966: Idler Kit
BerandaUndercarriageKit UndercarriageKit Grup Idler620-2966: Idler Kit
620-2966: Idler Kit

Cat® Idler Kit Standard Application, Interchangeable, 635mm Tread Diameter, Conventional Tread

Merek: undefined

fallback-image
620-2966: Idler Kit

Cat® Idler Kit Standard Application, Interchangeable, 635mm Tread Diameter, Conventional Tread

Merek: undefined

Item disertakan

Tidak tersedia hasil.

136-2422: Grup Idler
136-2422: Grup IdlerKuantitas: 2
447-1719: Baut Hulu Hex M20-2,5 x 60mm
447-1719: Baut Hulu Hex M20-2,5 x 60mmKuantitas: 8
Menunjukkan 1 hingga 2 dari 2
KeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Keterangan untuk nomor suku cadang 620-2966

For further details, reference media available at catpublications.com and SIS2.cat.com or contact your local Cat® Dealer.

Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 620-2966

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tread Diameter (in): 25,0
Machine Side: Interchangeable
Tread Type: Conventional Tread
Tread Diameter (mm): 635,0
Application: Standard Application
UC System: HD
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 620-2966

Kami saat ini tidak memiliki informasi kompatibilitas untuk suku cadang ini.

KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti