차대차대 키트아이들러 그룹 키트620-2966: Idler Kit
차대차대 키트아이들러 그룹 키트620-2966: Idler Kit
620-2966: Idler Kit

Cat® Idler Kit Standard Application, Interchangeable, 635mm Tread Diameter, Conventional Tread

브랜드: undefined

fallback-image
620-2966: Idler Kit

Cat® Idler Kit Standard Application, Interchangeable, 635mm Tread Diameter, Conventional Tread

브랜드: undefined

제품 포함됨

결과가 없습니다.

447-1719: M20-2.5 x 60 mm 육각 헤드 볼트
447-1719: M20-2.5 x 60 mm 육각 헤드 볼트수량: 8
136-2422: 아이들러 그룹
136-2422: 아이들러 그룹수량: 2
1-2/2 표시
설명사양호환 모델
부품 번호 620-2966에 대한 설명

For further details, reference media available at catpublications.com and SIS2.cat.com or contact your local Cat® Dealer.

더 보기
부품 번호 620-2966 사양

측정 단위

미국미터법
Tread Diameter (in): 25.0
Machine Side: Interchangeable
Tread Type: Conventional Tread
Tread Diameter (mm): 635.0
Application: Standard Application
UC System: HD
더 보기
부품 번호 620-2966의 호환 가능 모델

이 부품의 호환 가능성 정보가 현재 없습니다.

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료