HomeMaterial RodanteKit de Material RodanteKits do Grupo de Roda-guia620-2966: Idler Kit
HomeMaterial RodanteKit de Material RodanteKits do Grupo de Roda-guia620-2966: Idler Kit
620-2966: Idler Kit

Cat® Idler Kit Standard Application, Interchangeable, 635mm Tread Diameter, Conventional Tread

Marca: undefined

fallback-image
620-2966: Idler Kit

Cat® Idler Kit Standard Application, Interchangeable, 635mm Tread Diameter, Conventional Tread

Marca: undefined

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Itens incluídos

Sem resultados disponíveis.

136-2422: Grupo de Roda-Guia
136-2422: Grupo de Roda-GuiaQuantidade: 2
447-1719: Parafuso de Cabeça Sextavada M20-2,5 x 60 mm
447-1719: Parafuso de Cabeça Sextavada M20-2,5 x 60 mmQuantidade: 8
Mostrando 1 a 2 de 2
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 620-2966

For further details, reference media available at catpublications.com and SIS2.cat.com or contact your local Cat® Dealer.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 620-2966

Unidades de Medida

EUAMétrica
Tread Diameter (in): 25,0
Machine Side: Interchangeable
Tread Type: Conventional Tread
Tread Diameter (mm): 635,0
Application: Standard Application
UC System: HD
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 620-2966

No momento, não há nenhuma informação de compatibilidade dessa peça.

LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto