Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для модернизацииБезопасность и обзор528-3292: Ограждение ветрового стекла с сеткой, полное переднее
Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для модернизацииБезопасность и обзор528-3292: Ограждение ветрового стекла с сеткой, полное переднее
528-3292: Ограждение ветрового стекла с сеткой, полное переднее

Защищает переднее окно от летящего мусора. Идеально подходит для забивания молотом и выемки скальных поверхностей. Приблизительное время установки: 0,5 часа.

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
528-3292: Ограждение ветрового стекла с сеткой, полное переднее
528-3292: Ограждение ветрового стекла с сеткой, полное переднее

Защищает переднее окно от летящего мусора. Идеально подходит для забивания молотом и выемки скальных поверхностей. Приблизительное время установки: 0,5 часа.

Торговая марка: Cat

Запасные части в этом комплекте

Результаты отсутствуют.

6V-7357: Болт с шестигранной головкой M6-1 x 25 мм
6V-7357: Болт с шестигранной головкой M6-1 x 25 ммКоличество: 6
099-7241: Шайба внутреннего диаметра 19 мм
099-7241: Шайба внутреннего диаметра 19 ммКоличество: 2
8T-4224: жесткая шайба внутреннего диаметра 8,8 мм
8T-4224: жесткая шайба внутреннего диаметра 8,8 ммКоличество: 6
483-7801: ПРОКЛАДКА
483-7801: ПРОКЛАДКАКоличество: 4
493-1088: Кронштейн защиты переднего стекла
493-1088: Кронштейн защиты переднего стеклаКоличество: 1
507-4784: Механизм блокировки ограждения ветрового стекла
507-4784: Механизм блокировки ограждения ветрового стеклаКоличество: 2
8T-4121: Шайба с внутренним диаметром 11 мм
8T-4121: Шайба с внутренним диаметром 11 ммКоличество: 9
8T-4182: Болт с шестигранной головкой M10-1,5 x 45 мм
8T-4182: Болт с шестигранной головкой M10-1,5 x 45 ммКоличество: 4
5D-4822: Внешнее стопорное кольцо с внутренним диаметром 6,15 мм в свободном состоянии
5D-4822: Внешнее стопорное кольцо с внутренним диаметром 6,15 мм в свободном состоянииКоличество: 2
560-9515: Заглушка с грибовидной головкой
560-9515: Заглушка с грибовидной головкойКоличество: 2
8Y-5745: Поворотная защелка для фиксации в открытом положении
8Y-5745: Поворотная защелка для фиксации в открытом положенииКоличество: 2
535-6240: Защитная сетка для переднего окна кабины
535-6240: Защитная сетка для переднего окна кабиныКоличество: 1
172-5291: Винт с шестигранной головкой приводной фермы длиной 30 мм
172-5291: Винт с шестигранной головкой приводной фермы длиной 30 ммКоличество: 4
532-7310: Газовая пружина ограждения окна
532-7310: Газовая пружина ограждения окнаКоличество: 1
4E-1487: Рукоятка с шаровым наконечником, наружный диаметр 25 мм
4E-1487: Рукоятка с шаровым наконечником, наружный диаметр 25 ммКоличество: 2
8T-4223: Шайба с внутренним диаметром 13,5 мм
8T-4223: Шайба с внутренним диаметром 13,5 ммКоличество: 4
096-6331: Шестигранная гайка M12X1,75
096-6331: Шестигранная гайка M12X1,75Количество: 4
201-4534: Болт с шестигранной головкой M16-2 x 78 мм
201-4534: Болт с шестигранной головкой M16-2 x 78 ммКоличество: 1
8T-4908: Болт с шестигранной головкой с резьбой M8X1,25
8T-4908: Болт с шестигранной головкой с резьбой M8X1,25Количество: 6
493-1091: Кронштейн защиты переднего стекла
493-1091: Кронштейн защиты переднего стеклаКоличество: 1
9X-8256: Жесткая шайба толщиной 2 мм
9X-8256: Жесткая шайба толщиной 2 ммКоличество: 6
493-1087: Вал с болтом с шестигранной головкой длиной 102,5 мм
493-1087: Вал с болтом с шестигранной головкой длиной 102,5 ммКоличество: 1
7Y-0623: Самоконтрящаяся гайка M16
7Y-0623: Самоконтрящаяся гайка M16Количество: 2
493-1072: Опора камнезащитного и антивандального ограждения
493-1072: Опора камнезащитного и антивандального огражденияКоличество: 2
532-7291: Головка цилиндра, комплект
532-7291: Головка цилиндра, комплектКоличество: 1
8T-4136: Болт с шестигранной головкой M10-1,5 x 25 мм
8T-4136: Болт с шестигранной головкой M10-1,5 x 25 ммКоличество: 1
Показать 1 - 26 из 26
ОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 528-3292

Описание:
Комплект ограждений 528-3292 содержит компоненты, необходимые для установки полного переднего сетчатого ограждения окна на некоторых моделях экскаваторов.

Атрибуты:
Наши комплекты созданы для удобства: они упакованы, заказываются под одним номером по каталогу и поставляются в одной коробке, что экономит ваши время и деньги.

Подробнее
Предупреждение:При использовании этого продукта можно подвергнуться воздействию различных химических веществ, включая свинец и его производные, которые, как установлено в штате Калифорния, вызывают врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Чтобы получить больше информации перейдите на www.P65Warnings.ca.gov.
Технические характеристики номера по каталогу 528-3292

Технические характеристики этой детали скоро будут добавлены.

Совместимые модели для номера по каталогу 528-3292

ПОГРУЗЧИК МАТЕРИАЛОВ

MH3022 MH3024

ЭКСКАВАТОР

320 326 GC 340 326 349 330 GC 325 323 336 GC 345 326GC 315 GC 313 GC 319 323 GC 323GC 395 330 352 374 350 317 315 313 317 GC 335 336 3101 333 355 350 OEM 330GC 320 GC 345 GC

КОЛЕСНЫЙ ЭКСКАВАТОР

M314 MH3026 M315 M314-07 M322 M320 M318 M319 M316 M317

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен