StartUpgrade- en reparatiekitsUpgrade-kitsVeiligheid en zichtbaarheid528-3292: Gaas voorruit, volledige voorkant
StartUpgrade- en reparatiekitsUpgrade-kitsVeiligheid en zichtbaarheid528-3292: Gaas voorruit, volledige voorkant
528-3292: Gaas voorruit, volledige voorkant

Beschermt de voorruit tegen rondvliegend puin. Perfect voor het hameren en graven van steenvlakken. Geschatte installatietijd: 0,5 uur.

Merk: Cat

Productafbeeldingen
528-3292: Gaas voorruit, volledige voorkant
528-3292: Gaas voorruit, volledige voorkant

Beschermt de voorruit tegen rondvliegend puin. Perfect voor het hameren en graven van steenvlakken. Geschatte installatietijd: 0,5 uur.

Merk: Cat

Onderdelen in deze set

Geen resultaten beschikbaar.

6V-7357: M6-1 x 25 mm zeskant opvoerhoogte bout
6V-7357: M6-1 x 25 mm zeskant opvoerhoogte boutAantal: 6
099-7241: 19 mm binnen diameter sluitring
099-7241: 19 mm binnen diameter sluitringAantal: 2
8T-4224: 8,8 mm binnendiameter harde sluitring
8T-4224: 8,8 mm binnendiameter harde sluitringAantal: 6
483-7801: AFSTANDSSTUK
483-7801: AFSTANDSSTUKAantal: 4
493-1088: Beschermingsbeugel voorruit
493-1088: Beschermingsbeugel voorruitAantal: 1
507-4784: Bescherming stootstang voorruit
507-4784: Bescherming stootstang voorruitAantal: 2
8T-4121: 11 mm binnenste diameter sluitring
8T-4121: 11 mm binnenste diameter sluitringAantal: 9
8T-4182: M10-1.5 x 45 mm zeskant opvoerhoogte bout
8T-4182: M10-1.5 x 45 mm zeskant opvoerhoogte boutAantal: 4
5D-4822: 6,15 mm vrije ID externe borgring
5D-4822: 6,15 mm vrije ID externe borgringAantal: 2
560-9515: Champignonkopstop
560-9515: ChampignonkopstopAantal: 2
8Y-5745: Vastzet-open draaibare vergrendeling
8Y-5745: Vastzet-open draaibare vergrendelingAantal: 2
535-6240: Netbescherming cabine voorruit
535-6240: Netbescherming cabine voorruitAantal: 1
172-5291: 30 mm lange zeshoekige aandrijfbundelkopschroef
172-5291: 30 mm lange zeshoekige aandrijfbundelkopschroefAantal: 4
532-7310: Raam beschermkap gasveer
532-7310: Raam beschermkap gasveerAantal: 1
4E-1487: Knopkogel met een buitendiameter van 25 mm
4E-1487: Knopkogel met een buitendiameter van 25 mmAantal: 2
8T-4223: 13,5 mm binnendiameter sluitring
8T-4223: 13,5 mm binnendiameter sluitringAantal: 4
096-6331: Zeskantmoer M12X1,75
096-6331: Zeskantmoer M12X1,75Aantal: 4
201-4534: M16-2 x 78 mm zeskantbout
201-4534: M16-2 x 78 mm zeskantboutAantal: 1
8T-4908: M8X1.25 Draad Zeskant opvoerhoogte bout
8T-4908: M8X1.25 Draad Zeskant opvoerhoogte boutAantal: 6
493-1091: Beschermingsbeugel voorruit
493-1091: Beschermingsbeugel voorruitAantal: 1
9X-8256: 2 mm dikke harde sluitring
9X-8256: 2 mm dikke harde sluitringAantal: 6
493-1087: 102,5 mm lang zeskantboutas
493-1087: 102,5 mm lang zeskantboutasAantal: 1
7Y-0623: M16 zelfborgende moer
7Y-0623: M16 zelfborgende moerAantal: 2
493-1072: Steun voor steen- en vandalismebescherming
493-1072: Steun voor steen- en vandalismebeschermingAantal: 2
532-7291: Kit voor enkelvoudige cilinderkop
532-7291: Kit voor enkelvoudige cilinderkopAantal: 1
8T-4136: M10-1,5 x 25 mm zeskantbout
8T-4136: M10-1,5 x 25 mm zeskantboutAantal: 1
1 tot 26 van 26 weergeven
BeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Beschrijving voor onderdeelnummer 528-3292

Beschrijving:
Beschermingskit 528-3292 bevat de onderdelen die nodig zijn om de volledige voorruitbescherming voor gaas op bepaalde graafmachinemodellen te installeren.

Kenmerken:
Onze sets zijn ontworpen voor gemak - voorverpakt, te bestellen met één onderdeelnummer en geleverd in één doos, waardoor u tijd en geld bespaart.

Meer bekijken
Waarschuwing:Dit product kan u blootstellen aan chemische stoffen, zoals lood en loodverbindingen, waarvan bij de staat Californië bekend is dat ze kanker en aangeboren afwijkingen of andere risico's met betrekking tot de voortplanting veroorzaken. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.
Specificaties voor onderdeelnummer 528-3292

Er wordt gewerkt aan een toekomstige specificatie voor dit onderdeel.

Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 528-3292

GRAAFMACHINE OP BANDEN

M314 MH3026 M315 M314-07 M322 M320 M318 M319 M316 M317

OVERSLAGMACHINE

MH3022 MH3024

GRAAFMACHINE

320 326 GC 340 326 349 330 GC 325 323 336 GC 345 326GC 315 GC 313 GC 319 323 GC 323GC 395 330 352 374 350 317 315 313 317 GC 335 336 3101 333 355 350 OEM 330GC 320 GC 345 GC

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen