AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de mise à niveauSécurité et visibilité528-3292: Protection de pare-brise avec grille, sur tout l'avant
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de mise à niveauSécurité et visibilité528-3292: Protection de pare-brise avec grille, sur tout l'avant
528-3292: Protection de pare-brise avec grille, sur tout l'avant

Protège la vitre avant contre les débris volants. Parfait pour marteler et creuser des surfaces rocheuses. Temps d’installation approximatif : 0,5 heure.

Marque: Cat

Images du produit
528-3292: Protection de pare-brise avec grille, sur tout l'avant
528-3292: Protection de pare-brise avec grille, sur tout l'avant

Protège la vitre avant contre les débris volants. Parfait pour marteler et creuser des surfaces rocheuses. Temps d’installation approximatif : 0,5 heure.

Marque: Cat

Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

096-6331: Écrou hexagonal M12X1,75
096-6331: Écrou hexagonal M12X1,75Quantité: 4
201-4534: Boulon à tête hexagonale M16-2 x 78mm
201-4534: Boulon à tête hexagonale M16-2 x 78mmQuantité: 1
493-1091: Support de protection de fenêtre avant
493-1091: Support de protection de fenêtre avantQuantité: 1
493-1087: Arbre à boulon hexagonal de 102,5 mm de long
493-1087: Arbre à boulon hexagonal de 102,5 mm de longQuantité: 1
7Y-0623: Écrou autobloquant M16
7Y-0623: Écrou autobloquant M16Quantité: 2
493-1072: Support de protection contre les roches et le vandalisme
493-1072: Support de protection contre les roches et le vandalismeQuantité: 2
532-7291: Kit pour une seule culasse
532-7291: Kit pour une seule culasseQuantité: 1
8T-4136: Boulon à tête hexagonale M10 - 1,5 x 25 mm
8T-4136: Boulon à tête hexagonale M10 - 1,5 x 25 mmQuantité: 1
9X-8256: Rondelle rigide de 2 mm d’épaisseur
9X-8256: Rondelle rigide de 2 mm d’épaisseurQuantité: 6
8T-4908: Boulon à tête six pans, fileté M8 x 1,25
8T-4908: Boulon à tête six pans, fileté M8 x 1,25Quantité: 6
483-7801: ENTRETOISE
483-7801: ENTRETOISEQuantité: 4
493-1088: Support de protection de fenêtre avant
493-1088: Support de protection de fenêtre avantQuantité: 1
507-4784: Percuteur de protection de vitre avant
507-4784: Percuteur de protection de vitre avantQuantité: 2
6V-7357: Vis à pans creux hexagonal M6 - 1 x 25 mm
6V-7357: Vis à pans creux hexagonal M6 - 1 x 25 mmQuantité: 6
8T-4224: Rondelle dure de diamètre intérieur 8,8 mm
8T-4224: Rondelle dure de diamètre intérieur 8,8 mmQuantité: 6
099-7241: Rondelle de 19 mm de diamètre intérieur
099-7241: Rondelle de 19 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
8T-4121: Rondelle de 11 mm de diamètre intérieur
8T-4121: Rondelle de 11 mm de diamètre intérieurQuantité: 9
5D-4822: Segment de retenue externe de 6,15 mm de diamètre libre
5D-4822: Segment de retenue externe de 6,15 mm de diamètre libreQuantité: 2
560-9515: Bouchon de tête de champignon
560-9515: Bouchon de tête de champignonQuantité: 2
8Y-5745: Loquet rotatif de maintien en position ouverte
8Y-5745: Loquet rotatif de maintien en position ouverteQuantité: 2
535-6240: Protection de grille de vitre avant de cabine
535-6240: Protection de grille de vitre avant de cabineQuantité: 1
172-5291: Vis à tête hexagonale de 30 mm de long pour treillis
172-5291: Vis à tête hexagonale de 30 mm de long pour treillisQuantité: 4
532-7310: Ressort à gaz de protection de fenêtre
532-7310: Ressort à gaz de protection de fenêtreQuantité: 1
4E-1487: Poignée sphérique de diamètre extérieur 25 mm
4E-1487: Poignée sphérique de diamètre extérieur 25 mmQuantité: 2
8T-4182: Boulon à tête hexagonale M10 - 1,5 x 45 mm
8T-4182: Boulon à tête hexagonale M10 - 1,5 x 45 mmQuantité: 4
8T-4223: Rondelle de 13,5 mm de diamètre intérieur
8T-4223: Rondelle de 13,5 mm de diamètre intérieurQuantité: 4
Affichage de 1 à 26 sur 26
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 528-3292

Description:
Le kit de protection 528-3292 contient les composants nécessaires pour monter la protection grillagée complète de la vitre avant sur certains modèles de pelles hydrauliques.

Attributs:
Nos kits sont conçus pour plus de commodité : préemballés, commandés sous un numéro de pièce unique et livrés dans une seule boîte, ils vous permettent de gagner du temps et d’économiser de l’argent.

Voir plus
Avertissement:Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le plomb et les composés du plomb, qui est connu de l'État de Californie pour causer le cancer et des malformations congénitales ou d'autres dommages à la reproduction. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov.
Spécifications pour le numéro de pièce 528-3292

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 528-3292

PELLE HYDRAULIQUE

320 326 GC 340 326 349 330 GC 325 323 336 GC 345 326GC 315 GC 313 GC 319 323 GC 323GC 395 330 352 374 350 317 315 313 317 GC 335 336 3101 333 355 350 OEM 330GC 320 GC 345 GC

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUS

M314 MH3026 M315 M314-07 M322 M320 M318 M319 M316 M317

PELLE POUR MANUTENTION

MH3022 MH3024

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée