업그레이드 및 수리 키트업그레이드 키트안전 및 시야528-3292: 메쉬 전면 유리 보호대, 전체 전방
업그레이드 및 수리 키트업그레이드 키트안전 및 시야528-3292: 메쉬 전면 유리 보호대, 전체 전방
528-3292: 메쉬 전면 유리 보호대, 전체 전방

날아다니는 이물질로부터 전방 창을 보호합니다. 암석 표면 해머 및 굴착 작업에 완벽합니다. 대략적인 설치 시간: 0.5시간.

브랜드: Cat

제품 이미지
528-3292: 메쉬 전면 유리 보호대, 전체 전방
528-3292: 메쉬 전면 유리 보호대, 전체 전방

날아다니는 이물질로부터 전방 창을 보호합니다. 암석 표면 해머 및 굴착 작업에 완벽합니다. 대략적인 설치 시간: 0.5시간.

브랜드: Cat

이 키트에 포함된 부품

결과가 없습니다.

096-6331: M12X1.75 육각 너트
096-6331: M12X1.75 육각 너트수량: 4
201-4534: M16-2 x 78mm 육각 헤드 볼트
201-4534: M16-2 x 78mm 육각 헤드 볼트수량: 1
8T-4908: M8X1.25 나사 육각 헤드 볼트
8T-4908: M8X1.25 나사 육각 헤드 볼트수량: 6
493-1091: 전면 윈도우 가드 브래킷
493-1091: 전면 윈도우 가드 브래킷수량: 1
9X-8256: 2mm 두께의 하드 와셔
9X-8256: 2mm 두께의 하드 와셔수량: 6
493-1087: 102.5mm 길이의 육각 볼트 축
493-1087: 102.5mm 길이의 육각 볼트 축수량: 1
7Y-0623: M16 자동 잠금 너트
7Y-0623: M16 자동 잠금 너트수량: 2
493-1072: 암반 및 도난∙파손 방지 가드 지지대
493-1072: 암반 및 도난∙파손 방지 가드 지지대수량: 2
532-7291: Bracket Assembly
532-7291: Bracket Assembly수량: 1
8T-4136: M10-1.5 x 25mm 육각 헤드 볼트
8T-4136: M10-1.5 x 25mm 육각 헤드 볼트수량: 1
6V-7357: M6-1 x 25mm 육각 헤드 볼트
6V-7357: M6-1 x 25mm 육각 헤드 볼트수량: 6
099-7241: 19mm 내부 직경 와셔
099-7241: 19mm 내부 직경 와셔수량: 2
8T-4224: 8.8 mm 내경 하드 와셔
8T-4224: 8.8 mm 내경 하드 와셔수량: 6
483-7801: SPACER
483-7801: SPACER수량: 4
493-1088: 전면 윈도우 가드 브래킷
493-1088: 전면 윈도우 가드 브래킷수량: 1
507-4784: 전면 윈도우 가드 스트라이커
507-4784: 전면 윈도우 가드 스트라이커수량: 2
8T-4121: 11mm 내경 와셔
8T-4121: 11mm 내경 와셔수량: 9
8T-4182: M10-1.5 x 45mm 육각 헤드 볼트
8T-4182: M10-1.5 x 45mm 육각 헤드 볼트수량: 4
5D-4822: 6.15mm 자유 ID 외부 고정링
5D-4822: 6.15mm 자유 ID 외부 고정링수량: 2
560-9515: 버섯꼴 머리 스토퍼
560-9515: 버섯꼴 머리 스토퍼수량: 2
8Y-5745: 열림 유지 회전 래치
8Y-5745: 열림 유지 회전 래치수량: 2
535-6240: 운전실 전방 창문 네트 보호대
535-6240: 운전실 전방 창문 네트 보호대수량: 1
172-5291: 30mm 길이 육각 드라이브 트러스 헤드 나사
172-5291: 30mm 길이 육각 드라이브 트러스 헤드 나사수량: 4
532-7310: 창문 가드 가스 스프링
532-7310: 창문 가드 가스 스프링수량: 1
4E-1487: 25 mm 외경 볼 노브
4E-1487: 25 mm 외경 볼 노브수량: 2
8T-4223: 내부 직경 13.5mm의 와셔
8T-4223: 내부 직경 13.5mm의 와셔수량: 4
1-26/26 표시
설명사양호환 모델
부품 번호 528-3292에 대한 설명

설명:
보호대 키트 528-3292에는 일부 굴삭기 모델에 전체 전방 메쉬 창문 보호대를 설치하는 데 필요한 구성품이 포함되어 있습니다.

특성:
당사의 키트는 편의를 위해 사전 포장되고, 단일 부품 번호로 주문되며, 단일 상자로 배송되므로 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.

더 보기
경고:이 제품을 사용하면 캘리포니아주에서 암 및 선천성 결함이나 기타 생식 장애를 일으키는 물질로 알려진 납 및 납 화합물을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있습니다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.
부품 번호 528-3292 사양

이 부품의 사양은 아직 준비 중입니다.

부품 번호 528-3292의 호환 가능 모델

굴삭기

320 326 GC 340 326 349 330 GC 325 323 336 GC 345 326GC 315 GC 313 GC 319 323 GC 323GC 395 330 352 374 350 317 315 313 317 GC 335 336 3101 333 355 350 OEM 330GC 320 GC 345 GC

휠형 굴삭기

M314 MH3026 M315 M314-07 M322 M320 M318 M319 M316 M317

집게차

MH3022 MH3024

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료