Connexion
Ajouter équipement
Sélectionner un atelier
Sélectionner un atelier
Sélectionner un atelier
Pour la disponibilité et les prix
Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
Utilisation d'une vis à pales et d'une porte de goulotte à commande hydraulique pour le brassage de matériaux dans un large éventail d'applications.
Utilisation d'une vis à pales et d'une porte de goulotte à commande hydraulique pour le brassage de matériaux dans un large éventail d'applications.
1 - 2 sur 2 résultats
1 - 2 sur 2 résultats
Cat
Capacité
0.33 yd³
Largeur
54.7 in
Diamètre de la tarière (in)
20
Largeur hors tout (in)
63
Débit hydraulique requis
Débit standard
Plage de régimes de la vis
10-30tr/min
Mode de transmission
Chaîne
Capacité nominale (yd³)
0.33
Hauteur
34.5 in
Longueur
32 in
Débit hydraulique optimal
60-70 lpm (16-18 gpm)
Pression hydraulique optimale
140-200 bar (2031-2901 psi)
Poids
948 lb
Diamètre de la tarière
20 in
Nombre de pales de la vis
11
Type d'interface
Attache compacte rigide
Largeur hors tout
63.2 in
Cat
Capacité
0.26 yd³
Largeur
54.6 in
Diamètre de la tarière (in)
16
Largeur hors tout (in)
63
Débit hydraulique requis
Débit standard
Plage de régimes de la vis
10-30tr/min
Mode de transmission
Chaîne
Capacité nominale (yd³)
0.26
Hauteur
28.8 in
Longueur
27.3 in
Débit hydraulique optimal
60-70 lpm (16-18 gpm)
Pression hydraulique optimale
140-200 bar (2031-2901 psi)
Poids
639 lb
Diamètre de la tarière
16 in
Nombre de pales de la vis
12
Type d'interface
Attache compacte rigide
Largeur hors tout
63.1 in