サインイン
機種を追加
営業所選択
営業所選択
営業所選択
価格と在庫情報について
この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
2の1~2 結果
2の1~2 結果
パドルオーガおよび油圧制御シュートドアを利用して、さまざまな用途でマテリアルを混合できます。
Cat
容量
0.33 yd³
幅
54.7 in
Auger Diameter (in)
20
必要な油圧システム
標準フロー
Overall Width (in)
63
オーガ速度範囲
10 ~ 30 rpm
ドライブ方法
チェーン
Rated Capacity (yd3)
0.33
高さ
34.5 in
長さ
32 in
最適油圧流量
60 ~ 70 lpm(16 ~ 18 gpm)
最適油圧
140 ~ 200 bar(2,031 ~ 2,901 psi)
質量
948 lb
オーガ直径
20 in
オーガパドル数
11
インターフェイス形式
スキッドステアカプラ
全幅
63.2 in
パドルオーガおよび油圧制御シュートドアを利用して、さまざまな用途でマテリアルを混合できます。
Cat
容量
0.26 yd³
幅
54.6 in
Auger Diameter (in)
16
必要な油圧システム
標準フロー
Overall Width (in)
63
オーガ速度範囲
10 ~ 30 rpm
ドライブ方法
チェーン
Rated Capacity (yd3)
0.26
高さ
28.8 in
長さ
27.3 in
最適油圧流量
60 ~ 70 lpm(16 ~ 18 gpm)
最適油圧
140 ~ 200 bar(2,031 ~ 2,901 psi)
質量
639 lb
オーガ直径
16 in
オーガパドル数
12
インターフェイス形式
スキッドステアカプラ
全幅
63.1 in