உள்நுழை
ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
விலை & கிடைக்கும்தன்மைக்காக
உபகரணங்களைச் சேர்
இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.
மறு உற்பத்திசெய்தது
திருப்பியளிக்க முடியாது
கிட்
மாற்றப்பட்டது
1 - 2 / 2-ஐக் காட்டுகிறது
1 - 2 / 2-ஐக் காட்டுகிறது
1 - 2 / 2-ஐக் காட்டுகிறது
Utilizing a paddle auger and hydraulically controlled chute door to mixing material in a variety of applications.
Utilizing a paddle auger and hydraulically controlled chute door to mixing material in a variety of applications.
Cat
Capacity
0.33 yd³
Width
54.7 in
Required Hydraulics
Standard Flow
Auger Speed Range
10-30 rpm
Drive Method
Chain
Height
34.5 in
Length
32 in
Optimal Hydraulic Flow
60-70 lpm (16-18 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
140-200 bar (2031-2901 psi)
Weight
948 lb
Auger Diameter
20 in
Number of Auger Paddles
11
Interface Type
Skid Steer Coupler
Overall Width
63.2 in
Cat
Capacity
0.26 yd³
Width
54.6 in
Required Hydraulics
Standard Flow
Auger Speed Range
10-30 rpm
Drive Method
Chain
Height
28.8 in
Length
27.3 in
Optimal Hydraulic Flow
60-70 lpm (16-18 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
140-200 bar (2031-2901 psi)
Weight
639 lb
Auger Diameter
16 in
Number of Auger Paddles
12
Interface Type
Skid Steer Coupler
Overall Width
63.1 in