Trouvez des pièces adaptées d’origine et consultez les schémas des pièces.
Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
Sélectionner un atelier
Sélectionner un atelier
Connexion
Tambour haute vitesse et embouts coniques pour extraire rapidement l'asphalte et le béton avant les travaux de resurfaçage.
Cat
Largeur de travail
23.6 in
Largeur de coupe (in)
24
Profondeur de coupe maximale
6.7 in
Profondeur de coupe max. (in)
7
Débit hydraulique requis
Haut débit
Débit hydraulique requis
Haut débit
Largeur hors tout
73.1 in
Longueur hors tout
49.1 in
Hauteur hors tout
36.6 in
Poids
2107.6 lb
Débit hydraulique optimal
98-125l/min (26-33gpm)
Pression hydraulique optimale
230-280bar (3300-4000psi)
Vitesse du tambour
149 tr/min
Largeurs/profondeurs de tambour en option
80/200, 150/200, 300/200, 450/200, 600/170mm (3/8, 6/8, 12/8, 18/8, 24/7in)
Plage d'angle d'inclinaison
8° gauche/droite
Course du déport latéral
29.5 in
Pics coniques
54
Type de tête de forage standard
Tous travaux
Working Width
600 mm (23,6 in) – 800 mm (31,4 in)
Maximum Cut Depth
160 mm (2,6 in) – 200 mm (7,8 in)
Machine Type
Chargeurs compacts rigides,Chargeuses à chaînes compactes,Chargeuses sur pneus compactes
Utilisés pour creuser, transporter, niveler, décharger et aplanir dans une large variété d'applications.
Cat
Largeur
80.2 in
Capacité
0.63 yd³
Poids
630.5 lb
Hauteur
16.8 in
Longueur
27.9 in
Capacité nominale (yd³)
0.63
Épaisseur de la lame de base
0.7 in
Épaisseur de la lame de coupe
0.6 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Largeur (in)
80
Outils d'attaque du sol
Lame de coupe à boulonner
Utilisés pour creuser, transporter, niveler, décharger et aplanir dans une large variété d'applications.
Cat
Largeur
74.1 in
Capacité
0.58 yd³
Poids
597.5 lb
Hauteur
16.8 in
Longueur
27.9 in
Capacité nominale (yd³)
0.58
Épaisseur de la lame de base
0.7 in
Épaisseur de la lame de coupe
0.6 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Largeur (in)
74
Outils d'attaque du sol
Lame de coupe à boulonner
Les fourches à palettes sont destinées au déplacement de charges sur palettes sur les chantiers de construction ainsi qu'à la manutention de sacs d'engrais et de graines sur les sites d'aménagement paysager ou dans les pépinières.
Cat
Largeur du tablier (in)
45.8
Longueur des dents (in)
48
Hauteur
36.8 in
Largeur
45.8 in
Poids
211.6 lb
Longueur de pointe
48 in
Largeur des pointes
3.9 in
Hauteur des pointes
21.3 in
Épaisseur de pointe
1.6 in
Poids des pointes
105.8 lb
Poids de l'assemblage
430 lb
Poids en ordre de marche
429.9 lb
Longueur hors tout
58.3 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Utilisé pour les applications de construction et de démolition.
Cat
modèle / style
montage supérieur B8s
Poids en ordre de marche : avec outil
758.4 lb
classe énergétique (ft.lbf)
848.2
Classe énergétique
848.2 ft·lbf
taille du modèle de trou de montage
grand
Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques 6 à 9 tonnes, chargeurs compacts rigides/chargeuses à chaînes compactes 216-299, Chargeuses-pelleteuses 415-444
Diamètre de l'arbre d'outil
3 in
Fréquence d'impact
400-800 bpm
Pression en ordre de marche minimale
1704.1 psi
Poids minimal du porteur
13999.3 lb
Débit hydraulique optimal
50-90 lpm (13,2-23,8 gpm)
Largeur hors tout
12.4 in
Longueur hors tout
17.3 in
Hauteur hors tout
55.2 in
Hauteur : sans outil
41.1 in
Niveau sonore
129 dB
Taille du support de montage
Grand
Machine Type
Chargeurs compacts rigides,Chargeuses à chaînes compactes,Chargeuses-pelleteuses,Pelles hydrauliques
Sound Suppression
Insonorisé
Utilisé pour les applications de construction et de démolition.
Cat
modèle / style
montage supérieur B6s
Poids en ordre de marche : avec outil
610.7 lb
classe énergétique (ft.lbf)
501.5
Classe énergétique
501.5 ft·lbf
taille du modèle de trou de montage
grand
Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques 4 à 9 tonnes, chargeurs compacts rigides/chargeuses à chaînes compactes 216-299, Chargeuses-pelleteuses 415-444
Diamètre de l'arbre d'outil
2.7 in
Fréquence d'impact
500-900 bpm
Pression en ordre de marche minimale
1775 psi
Poids minimal du porteur
8000.6 lb
Débit hydraulique optimal
40-70 lpm (10,6-18,5 gpm)
Largeur hors tout
12.4 in
Longueur hors tout
17.3 in
Hauteur hors tout
53.9 in
Hauteur : sans outil
39.1 in
Niveau sonore
124 dB
Taille du support de montage
Grand
Machine Type
Chargeurs compacts rigides,Chargeuses à chaînes compactes,Chargeuses-pelleteuses,Pelles hydrauliques
Sound Suppression
Insonorisé
Godets haute résistance conçus pour offrir des performances et une valeur ajoutée maximales dans une large gamme d'applications.
Cat
Largeur
24.4 in
Capacité nominale (ft³)
4.6
Capacité
4.6 ft³
Largeur (in)
24.4
Poids
233.7 lb
Outils d'attaque du sol
J200
Épaisseur de la lame de base
0.8 in
Rayon aux pointes
30.9 in
Type d'interface
À claveter
Pour le curage de fossés, le talutage, le nivellement et d'autres travaux de finition.
Cat
Largeur
47.2 in
Capacité
9.2 ft³
Poids
410.5 lb
Épaisseur de la lame de base
0.8 in
Capacité nominale (yd³)
9.18
Rayon aux pointes
28.2 in
Type d'interface
À claveter
Largeur (in)
47.2
Outils d'attaque du sol
BOCE
Tambour haute vitesse et embouts coniques pour extraire rapidement l'asphalte et le béton avant les travaux de resurfaçage.
Cat
Largeur de travail
17.7 in
Largeur de coupe (in)
18
Profondeur de coupe maximale
6.7 in
Profondeur de coupe max. (in)
7
Débit hydraulique requis
Haut débit
Débit hydraulique requis
Haut débit
Largeur hors tout
73.1 in
Longueur hors tout
49.1 in
Hauteur hors tout
36.6 in
Poids
1869.5 lb
Débit hydraulique optimal
98-125l/min (26-33gpm)
Pression hydraulique optimale
230-280bar (3300-4000psi)
Vitesse du tambour
149 tr/min
Largeurs/profondeurs de tambour en option
80/200, 150/200, 300/200mm (3/8, 6/8, 12/8in)
Plage d'angle d'inclinaison
8° gauche/droite
Course du déport latéral
29.5 in
Pics coniques
42
Type de tête de forage standard
Tous travaux
Working Width
300 mm (11,8 in) – 500 mm (19,6 in)
Maximum Cut Depth
160 mm (2,6 in) – 200 mm (7,8 in)
Machine Type
Chargeurs compacts rigides,Chargeuses à chaînes compactes,Chargeuses sur pneus compactes
Plus grande polyvalence de la machine et production globale supérieure.
Cat
Catégorie de machine
5-6 US t
Poids
169.8 lb
Type d'attache
Accouplement par axes Dual Lock™
Largeur
10.7 in
Longueur
20.8 in
Axes inclus
Oui
Hauteur hors tout
10.7 in
Diamètre d'axe
1.8 in
Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques de 5 tonnes
Type d'interface
Clavette
Débit hydraulique requis
Spécifique montée en usine
Utilisés pour creuser, transporter, niveler, décharger et aplanir dans une large variété d'applications.
Cat
Largeur
68.1 in
Capacité
0.52 yd³
Poids
551.2 lb
Hauteur
16.8 in
Longueur
27.9 in
Capacité nominale (yd³)
0.52
Épaisseur de la lame de base
0.7 in
Épaisseur de la lame de coupe
0.6 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Largeur (in)
68
Outils d'attaque du sol
Lame de coupe à boulonner
Les pointes de fourche à palettes supplémentaires offrent une plus grande polyvalence des tabliers porte-fourches à palettes qui permettent ainsi de déplacer une grande variété de matériaux de chantier sur palettes.
Cat
Longueur de pointe
48 in
Largeur des pointes
3.9 in
Hauteur des pointes
21.3 in
Épaisseur de pointe
1.6 in
Poids des pointes
114 lb
Longueur hors tout
50.7 in
Machine Type
Chargeurs compacts rigides,Chargeuses à chaînes compactes et chargeurs tout-terrain,Chargeuses sur pneus
Godets haute résistance conçus pour offrir des performances et une valeur ajoutée maximales dans une large gamme d'applications.
Cat
Largeur
12 in
Capacité nominale (ft³)
2.1
Capacité
2.1 ft³
Largeur (in)
12
Poids
156.5 lb
Outils d'attaque du sol
J200
Épaisseur de la lame de base
0.8 in
Rayon aux pointes
30.9 in
Type d'interface
À claveter
Coupe et paillage hautement performants de la végétation et des broussailles.
Cat
Largeur de travail (in)
67.2
Largeur hors tout
83.5 in
Débit hydraulique requis
XHP haut débit
Largeur de travail
67.2 in
Longueur
53.3 in
Poids (lb)
3196,7
Hauteur hors tout
58.3 in
Poids
3196.7 lb
Mode de transmission
Courroie multiple
Moteur
Piston axial à deux vitesses
Débit hydraulique requis
XHP / XE
Débit hydraulique optimal
150-155 l/min (40-41 US gpm)
Pression hydraulique optimale
200-278 bar (2900-4061 psi)
Vitesse du tambour
2140-2210 TR/MIN
Dents fixes par tambour
38
Diamètre de coupe maximal
7.9 in
Profondeur de coupe maximale
4.1 in
Godets haute résistance conçus pour offrir des performances et une valeur ajoutée maximales dans une large gamme d'applications.
Cat
Largeur
24 in
Capacité nominale (ft³)
8.1
Capacité
8.1 ft³
Largeur (in)
24
Poids
392.4 lb
Outils d'attaque du sol
J225
Épaisseur de la lame de base
1 in
Rayon aux pointes
40 in
Type d'interface
À claveter
Les balayeuses-ramasseuses Cat® assurent le ramassage des saletés et débris sur toute une série de surfaces.
Cat
Largeur de balayage (in)
60
Largeur hors tout
78.3 in
Interface machine
Chargeur compact rigide
Largeur de balayage
60 in
Diamètre du balai
26 in
Capacité de la tremie (yd3)
0,5
Largeur hors tout (in)
78
Débit hydraulique requis
Débit standard
Hauteur
34.3 in
Longueur
72.3 in
Poids
1159.6 lb
Optimal Hydraulic Flow
42-86 L/min (11-23 gpm)
Pression hydraulique optimale
145-235 bar (2100-3400 psi)
Cylindrée du moteur
24.7 in³/rev
Vitesse du balai au débit maximal
199 tr/min
Capacité de la trémie
0.5 yd³
Mode de transmission
Entraînement direct
Ajouter équipement
1 - 16 sur 1146 résultats
1 - 16 sur 1146 résultats
Sélectionner un atelier
Pour la disponibilité et les prix