Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్అండర్ క్యారేజ్రోలింగ్ కాంపోనెంట్‌లుక్యారియర్ రోలర్ గ్రూప్‌లు234-9920: రోలర్ గ్రూప్-CA
హోమ్అండర్ క్యారేజ్రోలింగ్ కాంపోనెంట్‌లుక్యారియర్ రోలర్ గ్రూప్‌లు234-9920: రోలర్ గ్రూప్-CA
234-9920: రోలర్ గ్రూప్-CA

Cat® Carrier Roller Group Cantilever, Standard Application, 80mm Tread Diameter

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
234-9920: రోలర్ గ్రూప్-CA
234-9920: రోలర్ గ్రూప్-CA
234-9920: రోలర్ గ్రూప్-CA
234-9920: రోలర్ గ్రూప్-CA

Cat® Carrier Roller Group Cantilever, Standard Application, 80mm Tread Diameter

బ్రాండ్: Cat

డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 234-9920 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Tread OD (in): 3.15
Mount Type: Cantilever
Shaft Mounting Length (mm): 66
Shaft OD (in): 1.496
Shaft Mounting Length (in): 2.598
Application: Standard Application
Outside Spread (in): 4.331
Shaft OD (mm): 38
Outside Spread (mm): 110
UC System: HD
Tread OD (mm): 80
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 234-9920కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఈ భాగానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం మా వద్ద అనుకూలత సమాచారం లేదు.

కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది