StartseiteLaufwerkRollenkomponentenTragrollengruppen234-9920: ROLLENGRUPPE CLA
StartseiteLaufwerkRollenkomponentenTragrollengruppen234-9920: ROLLENGRUPPE CLA
234-9920: ROLLENGRUPPE CLA

Cat® Carrier Roller Group Cantilever, Standard Application, 80mm Tread Diameter

Marke: Cat

Produktbilder
234-9920: ROLLENGRUPPE CLA
234-9920: ROLLENGRUPPE CLA
234-9920: ROLLENGRUPPE CLA
234-9920: ROLLENGRUPPE CLA

Cat® Carrier Roller Group Cantilever, Standard Application, 80mm Tread Diameter

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 234-9920

Maßeinheit

USMetrisch
Tread OD (in): 3.15
Mount Type: Cantilever
Shaft Mounting Length (mm): 66
Shaft OD (in): 1.496
Shaft Mounting Length (in): 2.598
Application: Standard Application
Outside Spread (in): 4.331
Shaft OD (mm): 38
Outside Spread (mm): 110
UC System: HD
Tread OD (mm): 80
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 234-9920

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt