Strona głównaPodwoziaKomponenty toczneGrupy rolek nośnika234-9920: GRUPA ROLEK NOŚNIKA
Strona głównaPodwoziaKomponenty toczneGrupy rolek nośnika234-9920: GRUPA ROLEK NOŚNIKA
234-9920: GRUPA ROLEK NOŚNIKA

Cat® Carrier Roller Group Cantilever, Standard Application, 80mm Tread Diameter

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
234-9920: GRUPA ROLEK NOŚNIKA
234-9920: GRUPA ROLEK NOŚNIKA
234-9920: GRUPA ROLEK NOŚNIKA
234-9920: GRUPA ROLEK NOŚNIKA

Cat® Carrier Roller Group Cantilever, Standard Application, 80mm Tread Diameter

Marka: Cat

SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 234-9920

Jednostki miary

USAMetryczny
Tread OD (in): 3.15
Mount Type: Cantilever
Shaft Mounting Length (mm): 66
Shaft OD (in): 1.496
Shaft Mounting Length (in): 2.598
Application: Standard Application
Outside Spread (in): 4.331
Shaft OD (mm): 38
Outside Spread (mm): 110
UC System: HD
Tread OD (mm): 80
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 234-9920

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione