Caterpillar

Legg til utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater. Prøv igjen.
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
HjemOppgraderings- og reparasjonssettOppgraderingssettSikkerhet og sikt612-6870: Varsellampesett
HjemOppgraderings- og reparasjonssettOppgraderingssettSikkerhet og sikt612-6870: Varsellampesett
612-6870: Varsellampesett

Settet inneholder fire gule varsellamper (strobe) som monteres i de fire hjørnene av FOPS LEVEL 2 eller monteringsbraketten for taktilbehør (selges separat). To ekstra lamper kan kjøpes separat hvis det er ønskelig med totalt 6 lys.

Merke: Cat

Produktbilder
612-6870: Varsellampesett
612-6870: Varsellampesett
612-6870: Varsellampesett

Settet inneholder fire gule varsellamper (strobe) som monteres i de fire hjørnene av FOPS LEVEL 2 eller monteringsbraketten for taktilbehør (selges separat). To ekstra lamper kan kjøpes separat hvis det er ønskelig med totalt 6 lys.

Merke: Cat

Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

9X-2038: 6,6 mm innvendig diameter skive
9X-2038: 6,6 mm innvendig diameter skiveAntall: 1
344-5673: SEKSKANTMUTTER
344-5673: SEKSKANTMUTTERAntall: 1
587-8286: LED Strobe Varselblinklys
587-8286: LED Strobe VarselblinklysAntall: 4
624-1802: HARNESS AS-L
624-1802: HARNESS AS-LAntall: 1
096-6166: 4,5 mm innvendig diameter skive
096-6166: 4,5 mm innvendig diameter skiveAntall: 8
7K-1181: 387,00 mm lang kabelstropp
7K-1181: 387,00 mm lang kabelstroppAntall: 15
6D-5801: #8-32 sekskantet låsemutter
6D-5801: #8-32 sekskantet låsemutterAntall: 8
103-9425: 25,40 mm lang stålskrue med pannehode
103-9425: 25,40 mm lang stålskrue med pannehodeAntall: 8
270-9442: 20 mm lang skrue med lakkert ramme og fagverkshode
270-9442: 20 mm lang skrue med lakkert ramme og fagverkshodeAntall: 1
Viser 1 til 9 av 9
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Beskrivelse av delenummer 612-6870

Vi jobber fortsatt med å legge til en beskrivelse for denne delen.

Spesifikasjoner for delenummer 612-6870

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 612-6870

KOMPAKTLASTER

250 270 260 270XE

KOMPAKT BELTELASTER

285XE 285 275 265 255 275XE

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet