Caterpillar

Lisää laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia. Yritä uudelleen.
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
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatPäivityssarjatTurvallisuus & näkyvyys612-6870: Varoitusvalosarja
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatPäivityssarjatTurvallisuus & näkyvyys612-6870: Varoitusvalosarja
612-6870: Varoitusvalosarja

Sarja sisältää 4 oranssia varoitusvaloa (majakkavaloa) asennettavaksi FOPS LEVEL 2 -rakenteen tai kattolisälaitteiden asennuskannattimen (myydään erikseen) neljään kulmaan. Kaksi lisävaloa voidaan ostaa erikseen, jos halutaan yhteensä 6 valoa.

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
612-6870: Varoitusvalosarja
612-6870: Varoitusvalosarja
612-6870: Varoitusvalosarja

Sarja sisältää 4 oranssia varoitusvaloa (majakkavaloa) asennettavaksi FOPS LEVEL 2 -rakenteen tai kattolisälaitteiden asennuskannattimen (myydään erikseen) neljään kulmaan. Kaksi lisävaloa voidaan ostaa erikseen, jos halutaan yhteensä 6 valoa.

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

9X-2038: 6.6 mm sisähalkaisijaltaan aluslevy
9X-2038: 6.6 mm sisähalkaisijaltaan aluslevyMäärä: 1
344-5673: M6 x 1mm Hex Nut
344-5673: M6 x 1mm Hex NutMäärä: 1
587-8286: LED-vilkkumajakka
587-8286: LED-vilkkumajakkaMäärä: 4
624-1802: HARNESS AS-L
624-1802: HARNESS AS-LMäärä: 1
096-6166: 4.5 mm sisähalkaisijan aluslevy
096-6166: 4.5 mm sisähalkaisijan aluslevyMäärä: 8
7K-1181: 387,00 mm pitkä kaapelihihna
7K-1181: 387,00 mm pitkä kaapelihihnaMäärä: 15
270-9442: 20 mm pitkä ristikkopääruuvi
270-9442: 20 mm pitkä ristikkopääruuviMäärä: 1
103-9425: 25,40 mm pitkä pannupään teräsruuvi
103-9425: 25,40 mm pitkä pannupään teräsruuviMäärä: 8
6D-5801: #8-32 kuusiolukkomutteri
6D-5801: #8-32 kuusiolukkomutteriMäärä: 8
Näyttää 1 - 9 / 9
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 612-6870 kuvaus

Tämän osan kuvauksen lisääminen on yhä työn alla.

Osanumeron 612-6870 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 612-6870

KOMPAKTI TELAKUORMAAJA

285XE 285 275 265 255 275XE

LIUKUOHJATTU KUORMAAJA

250 270 260 270XE

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu