Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaUndercarriageKomponen TrackSambungan Track124-8470: Sambungan Track
BerandaUndercarriageKomponen TrackSambungan Track124-8470: Sambungan Track
124-8470: Sambungan Track

Sambungan Track Master (Kiri)

Merek: Cat

Gambar Produk
124-8470: Sambungan Track
124-8470: Sambungan Track

Sambungan Track Master (Kiri)

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 124-8470

Unit Pengukuran

ASMetrik
Ukuran Baut (mm): M36
Ukuran Baut (in.): 1,417
Pitch Track (mm): 317,5
Pitch Track (in.): 12,5
Overall Height (in): 7,795
Pin Retention System: PPR
Bushing End Strap Thickness (mm): 58
Bore To Rail (mm): 110
Overall Height (mm): 198,0
Steel Spec: 1E1201
Bushing End Strap Thickness (in): 2.283
Bore To Rail (in): 4.331
Eyebrow Thickness (mm): 0
Bolt Hole Diameter (mm): 35.71
Track Pin Bore Diameter (in): 2.613
Track Link Crown Height (mm): 0
Eyebrow Thickness (in): 0
Track Pin Bore Diameter (mm): 66.37
Material: Low Alloy Steel,Boron Steel
Pin End Strap Thickness (in): 2.264
UC System: HD
Rail To Pin Boss OD (mm): 37
Track Link Crown Height (in): 0
Pin End Strap Thickness (mm): 57.5
Rail To Pin Boss OD (in): 1.457
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 1.406
Master Bolt Thread: M30
Bushing Bore Diameter (in): 4.176
Bushing Bore Diameter (mm): 106.08
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 124-8470

PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIPERLUAS

LD350 6015B 6015

EXCAVATOR

5130B 5130

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti