AloitusAlavaunuTelaketjukomponentitTelaketjujen nivelet124-8470: Telaketjun nivel
AloitusAlavaunuTelaketjukomponentitTelaketjujen nivelet124-8470: Telaketjun nivel
124-8470: Telaketjun nivel

Telaketjun nivel, keskusohjaus (vasen)

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
124-8470: Telaketjun nivel
124-8470: Telaketjun nivel

Telaketjun nivel, keskusohjaus (vasen)

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 124-8470 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Telan nousu (in): 12,5
Pultin koko (in): 1.417
Telan nousu (mm): 317,5
Pultin koko (mm): M36
Overall Height (in): 7,795
Pin Retention System: PPR
Bushing End Strap Thickness (mm): 58
Bore To Rail (mm): 110
Overall Height (mm): 198,0
Steel Spec: 1E1201
Bushing End Strap Thickness (in): 2.283
Bore To Rail (in): 4.331
Eyebrow Thickness (mm): 0
Bolt Hole Diameter (mm): 35.71
Track Pin Bore Diameter (in): 2.613
Track Link Crown Height (mm): 0
Eyebrow Thickness (in): 0
Track Pin Bore Diameter (mm): 66.37
Material: Low Alloy Steel,Boron Steel
Pin End Strap Thickness (in): 2.264
UC System: HD
Rail To Pin Boss OD (mm): 37
Track Link Crown Height (in): 0
Pin End Strap Thickness (mm): 57.5
Rail To Pin Boss OD (in): 1.457
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 1.406
Master Bolt Thread: M30
Bushing Bore Diameter (in): 4.176
Bushing Bore Diameter (mm): 106.08
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 124-8470

KAIVINKONE

5130B 5130

LAAJENNETUT KAIVOSTUOTTEET

LD350 6015B 6015

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu