StartseiteLaufwerkKettenkomponentenKettenglieder124-8470: Kettenglied
StartseiteLaufwerkKettenkomponentenKettenglieder124-8470: Kettenglied
124-8470: Kettenglied

Kettenendglied (links)

Marke: Cat

Produktbilder
124-8470: Kettenglied
124-8470: Kettenglied

Kettenendglied (links)

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 124-8470

Maßeinheit

USMetrisch
Schraubengröße (mm): M36
Kettenteilung (mm): 317,5
Schraubengröße ('): 1,417
Kettenteilung ('): 12,5
Overall Height (in): 7,795
Pin Retention System: PPR
Bushing End Strap Thickness (mm): 58
Bore To Rail (mm): 110
Overall Height (mm): 198,0
Steel Spec: 1E1201
Bushing End Strap Thickness (in): 2.283
Bore To Rail (in): 4.331
Eyebrow Thickness (mm): 0
Bolt Hole Diameter (mm): 35.71
Track Pin Bore Diameter (in): 2.613
Track Link Crown Height (mm): 0
Eyebrow Thickness (in): 0
Track Pin Bore Diameter (mm): 66.37
Material: Low Alloy Steel,Boron Steel
Pin End Strap Thickness (in): 2.264
UC System: HD
Rail To Pin Boss OD (mm): 37
Track Link Crown Height (in): 0
Pin End Strap Thickness (mm): 57.5
Rail To Pin Boss OD (in): 1.457
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 1.406
Master Bolt Thread: M30
Bushing Bore Diameter (in): 4.176
Bushing Bore Diameter (mm): 106.08
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 124-8470

BAGGER

5130B 5130

EXPANDED MINING-PRODUKTE

LD350 6015B 6015

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt