Caterpillar

उपकरण जोड़ें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
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
होमवर्कशॉप के सामानवर्कशॉप सुरक्षा आपूर्तिअवशोषक और स्पिल किटअवशोषक235-0849: एब्ज़ॉर्बेंट रोल
होमवर्कशॉप के सामानवर्कशॉप सुरक्षा आपूर्तिअवशोषक और स्पिल किटअवशोषक235-0849: एब्ज़ॉर्बेंट रोल
235-0849: एब्ज़ॉर्बेंट रोल

एब्ज़ॉर्बेंट रोल (1 रोल)

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
235-0849: एब्ज़ॉर्बेंट रोल
235-0849: एब्ज़ॉर्बेंट रोल

एब्ज़ॉर्बेंट रोल (1 रोल)

ब्रांड: Cat

विवरणविशेष विवरण
पार्ट नंबर 235-0849 के लिए विवरण

Description:
Lightweight, gray, absorbent mat designed to cover areas prone to overspray and spills, leaving a cleaner, safer work area

Attributes
• Ideal for light machine overspray and small, annoying leaks of oils, coolants, solvents, and water
• Great for day-to-day housekeeping and repair work
• Cross roll perforations — easily and quickly tear to any size sheet, as small as 25 x 61 cm (10 x 24 in)
• Works well in narrow walkways
• Multiple layers are held together with thermal bond points for added strength and durability—will not fall apart or leave behind residue
• Absorbs 10 times its weight, reducing purchase and disposal costs
• Dark gray color hides dirt and grime
• Dimple design absorbs more liquid in less time and greater liquid retention holds liquid even when roll is saturated
• Meets OSHA regulation 29 CFR 1910.22(a)(2) for dry and clean workplace floors
• Material Safety Data Sheets (MSDS) available
• Supplier-branded product

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको Di(2-एथिलहेक्सिल)थैलेट (DEHP) जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है. अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 235-0849 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Weight (lb): 15.999
एब्ज़ॉर्प्शन/बॉक्स/रोल (gal): 33.0
आकार (in): 24 in X 300 ft
आकार (ft): 2 चौड़ा और 300 लंबा
एब्ज़ॉर्प्शन/बॉक्स (gal): 33.0
अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें