Caterpillar

Lisää laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia. Yritä uudelleen.
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
AloitusKorjaamon tarvikkeetKorjaamon turvatarvikkeetAbsorbentit & roiskesarjatAbsorbentit235-0849: Imukykyinen rulla
AloitusKorjaamon tarvikkeetKorjaamon turvatarvikkeetAbsorbentit & roiskesarjatAbsorbentit235-0849: Imukykyinen rulla
235-0849: Imukykyinen rulla

Imukykyinen rulla (1 rulla)

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
235-0849: Imukykyinen rulla
235-0849: Imukykyinen rulla

Imukykyinen rulla (1 rulla)

Tuotemerkki: Cat

KuvausTekniset tiedot
Osanumeron 235-0849 kuvaus

Description:
Lightweight, gray, absorbent mat designed to cover areas prone to overspray and spills, leaving a cleaner, safer work area

Attributes
• Ideal for light machine overspray and small, annoying leaks of oils, coolants, solvents, and water
• Great for day-to-day housekeeping and repair work
• Cross roll perforations — easily and quickly tear to any size sheet, as small as 25 x 61 cm (10 x 24 in)
• Works well in narrow walkways
• Multiple layers are held together with thermal bond points for added strength and durability—will not fall apart or leave behind residue
• Absorbs 10 times its weight, reducing purchase and disposal costs
• Dark gray color hides dirt and grime
• Dimple design absorbs more liquid in less time and greater liquid retention holds liquid even when roll is saturated
• Meets OSHA regulation 29 CFR 1910.22(a)(2) for dry and clean workplace floors
• Material Safety Data Sheets (MSDS) available
• Supplier-branded product

Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten di(2-etyyliheksyyli)ftalaatille (DEHP), jonka Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 235-0849 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Weight (lb): 15,999
Absorptio/laatikko/rulla (gal): 33,0
Koko (in): 24 x 300 jalkaa
Absorptio/laatikko (gal): 33,0
Koko (ft): 2 leveä ja 300 pitkä
Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu