Προσθήκη εξοπλισμού

Επιλέξτε εξοπλισμό για να δείτε τα εξαρτήματα που ταιριάζουν στον εξοπλισμό σας.
Δεν υπάρχουν συνιστώμενα αποτελέσματα. Προσπαθήστε ξανά.
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
Αρχική οθόνηΠρομήθειες ΣυνεργείουΠρομήθειες ασφαλείας συνεργείουΑπορροφητικά και κιτ υπερχείλισηςΑπορροφητικά235-0849: Απορροφητικό ρολό
Αρχική οθόνηΠρομήθειες ΣυνεργείουΠρομήθειες ασφαλείας συνεργείουΑπορροφητικά και κιτ υπερχείλισηςΑπορροφητικά235-0849: Απορροφητικό ρολό
235-0849: Απορροφητικό ρολό

Απορροφητικό ρολό (1 ρολό)

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
235-0849: Απορροφητικό ρολό
235-0849: Απορροφητικό ρολό

Απορροφητικό ρολό (1 ρολό)

Μάρκα: Cat

ΠεριγραφήΠροδιαγραφές
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 235-0849

Description:
Lightweight, gray, absorbent mat designed to cover areas prone to overspray and spills, leaving a cleaner, safer work area

Attributes
• Ideal for light machine overspray and small, annoying leaks of oils, coolants, solvents, and water
• Great for day-to-day housekeeping and repair work
• Cross roll perforations — easily and quickly tear to any size sheet, as small as 25 x 61 cm (10 x 24 in)
• Works well in narrow walkways
• Multiple layers are held together with thermal bond points for added strength and durability—will not fall apart or leave behind residue
• Absorbs 10 times its weight, reducing purchase and disposal costs
• Dark gray color hides dirt and grime
• Dimple design absorbs more liquid in less time and greater liquid retention holds liquid even when roll is saturated
• Meets OSHA regulation 29 CFR 1910.22(a)(2) for dry and clean workplace floors
• Material Safety Data Sheets (MSDS) available
• Supplier-branded product

Προβολή περισσότερων
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένου του δι(2-αιθυλεξυλ)φθαλικού εστέρα (DEHP), ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 235-0849

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Weight (lb): 15,999
Απορρόφηση/κουτί/περιστροφή (γαλόνια): 33,0
Μέγεθος (ίντσες): 24 in X 300 ft
Μέγεθος (ft): 2 μήκος με 300 πλάτος
Απορρόφηση/κουτί (γαλόνια): 33,0
Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε