Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
Caterpillar
可随时在此处填写税费详细信息。

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页车间用品金属作业金属切割1U-5891: 超重负荷钴钻头套件,29 件
首页车间用品金属作业金属切割1U-5891: 超重负荷钴钻头套件,29 件
1U-5891: 超重负荷钴钻头套件,29 件

29 件装超重负荷钴钻头套件,135° 分割点

品牌: Cat

fallback-image
1U-5891: 超重负荷钴钻头套件,29 件

29 件装超重负荷钴钻头套件,135° 分割点

品牌: Cat

保修信息
退货政策
描述技术规格
零件号 1U-5891 的说明

描述:
这些钻头设计有 135° 分割点,旨在实现自定心并减少推力。与 118° 分割点相比,可将钻孔时间缩短 50%。采用高抗性 M42 钴制成。它们展示出更高的热硬性,因此速度比高速钻头高 30%。钴钻头特别适合用于钻取不锈钢、Inconel 和钛等高抗拉强度材料。

特性:
• 29 件(带指标)
• 135° 分割点
• 钻头尺寸:1/16 英寸至 1/2 英寸,增量为 1/64 英寸
• 8% 含钴量

查看更多
警告:癌症和生殖伤害 - www.P65Warnings.ca.gov
零件号 1U-5891 的技术规格

我们仍在努力为此零件添加技术规格。