Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen sonuç yok. Tekrar deneyin.
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
Ana sayfaYükseltme ve Onarım KitleriYükseltme KitleriPerformans ve Üretkenlik637-2972: Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi Kiti
Ana sayfaYükseltme ve Onarım KitleriYükseltme KitleriPerformans ve Üretkenlik637-2972: Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi Kiti
637-2972: Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi Kiti

Hıza duyarlı sarsıntısız yürüyüş sistemi özelliği, kaldırma kollarının "serbest kalmasına" ve makine bozuk arazide seyrederken darbeleri emmesine olanak tanır. Sonuç, daha konforlu bir sürüş ve kovada daha iyi malzeme tutumu veya palet çatallarıyla daha iyi yük tutmadır.

Marka: Cat

Ürün Resimleri
637-2972: Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi Kiti
637-2972: Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi Kiti
637-2972: Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi Kiti

Hıza duyarlı sarsıntısız yürüyüş sistemi özelliği, kaldırma kollarının "serbest kalmasına" ve makine bozuk arazide seyrederken darbeleri emmesine olanak tanır. Sonuç, daha konforlu bir sürüş ve kovada daha iyi malzeme tutumu veya palet çatallarıyla daha iyi yük tutmadır.

Marka: Cat

Bu kite dahil olan parçalar

Hiçbir sonuç bulunamadı.

148-8342: Straight Adapter Assembly
148-8342: Straight Adapter AssemblyMiktar: 1
148-8340: ADAPTÖR GRUBU
148-8340: ADAPTÖR GRUBUMiktar: 1
592-5390: Ride Control Valve
592-5390: Ride Control ValveMiktar: 1
602-2375: 6 mm Kalınlığında Bağlantı Braketi
602-2375: 6 mm Kalınlığında Bağlantı BraketiMiktar: 1
8T-4224: 8,8 mm İç Çaplı Sert Rondela
8T-4224: 8,8 mm İç Çaplı Sert RondelaMiktar: 2
148-8336: ADAPTÖR GRUBU
148-8336: ADAPTÖR GRUBUMiktar: 3
8T-3647: M8-1,25 x 80 mm Altıgen Başlı Cıvata
8T-3647: M8-1,25 x 80 mm Altıgen Başlı CıvataMiktar: 2
266-3316: MR10 Flanşlı Başlı Altıgen Cıvata
266-3316: MR10 Flanşlı Başlı Altıgen CıvataMiktar: 2
645-5552: Hidrolik Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi Akümülatörü
645-5552: Hidrolik Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi AkümülatörüMiktar: 1
148-8369: ADAPTÖR GRUBU
148-8369: ADAPTÖR GRUBUMiktar: 1
164-5608: Straight Adapter Assembly
164-5608: Straight Adapter AssemblyMiktar: 1
204-2281: 370,00 mm Uzunluğunda Siyah Plastik Kablo Kayışı
204-2281: 370,00 mm Uzunluğunda Siyah Plastik Kablo KayışıMiktar: 2
7K-1181: 387,00 mm Uzunluğunda Kablo Kayışı
7K-1181: 387,00 mm Uzunluğunda Kablo KayışıMiktar: 2
1 ila 13 / 13 tanesi gösteriliyor
TanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
637-2972 parça numarası için tanım

Speed sensitive ride control feature allows lift arms to “float” and absorb shock when the machine travels over rough terrain. The result is a more comfortable ride and better material retention in the bucket or better load retention with pallet forks. Cannot be used with Drift Valve Kit. Hose assemblies not included. Hose assembly part numbers are provided in the special instructions, and they can be built by the dealer.

Daha fazla göster
Uyarı:Bu ürün, sizi, Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere ve doğum kusurlarına veya diğer üreme bozukluklarına neden olduğu bilinen Kurşun ve kurşun bileşikleri içeren kimyasallara maruz bırakabilir. Daha fazla bilgi için www.P65Warnings.ca.gov adresine gidin.
637-2972 parça numarası için teknik özellikler

Bu parça için hâlâ teknik özellik eklemeye çalışıyoruz.

637-2972 parça numarası için Uyumlu Modeller

MİKRO YÜKLEYİCİ

250 260

KOMPAKT PALETLİ YÜKLEYİCİ

265 255

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi