Ana sayfaAlt takımSilindir KomponentleriFabrikasyon Avara Bileşenleri149-2495: Palet Avarası Tutucu
Ana sayfaAlt takımSilindir KomponentleriFabrikasyon Avara Bileşenleri149-2495: Palet Avarası Tutucu
149-2495: Palet Avarası Tutucu

Tekerlek İçin Cat® Palet Avarası Tutucusu

Marka: Cat

Ürün Resimleri
149-2495: Palet Avarası Tutucu
149-2495: Palet Avarası Tutucu
149-2495: Palet Avarası Tutucu
149-2495: Palet Avarası Tutucu
149-2495: Palet Avarası Tutucu

Tekerlek İçin Cat® Palet Avarası Tutucusu

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
149-2495 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
İç Çap (inç): 3,39
With Stiffener Plate Slots: No
İç Çap (mm): 86,0
Dış Çap (inç): 6,69
Dış Çap (mm): 170,0
Ağırlık (kg): 2,04
Ağırlık (lb): 4,5
Genişlik (inç): 1,36
Genişlik (mm): 34,6
Alt Takım Genişliği (mm): 34,6
Çap (mm): 170,0
Uzunluk (mm): 170,0
Yükseklik (mm): 170,0
Inside Diameter (mm): 86,0
Bow Angle (degrees): 0
Outside Diameter (in): 6,693
Plate Thickness (mm): 34.6
Outside Diameter (mm): 170,0
Plate Thickness (in): 1.362
Inside Diameter (in): 3,386
Material: Low Alloy Steel,Ductile (Spheroidal) Iron,Carbon Steel
Daha fazla göster
149-2495 parça numarası için Uyumlu Modeller

PALETLİ DOZER

D6R D6T D6R LGP D6R II D6T XW D6T LGP D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D6 XE D6R III D6R XL D6T XL D6R STD D6XE D6

PALETLİ MİNİ YÜKLEYİCİ

527

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi