AcasăTren de rulare​Componente de rulareComponente de roți intermediare fabricate149-2495: Fixator pentru rola de ghidare a șinei
AcasăTren de rulare​Componente de rulareComponente de roți intermediare fabricate149-2495: Fixator pentru rola de ghidare a șinei
149-2495: Fixator pentru rola de ghidare a șinei

Dispozitiv de fixare roată intermediară șenilă Cat®

Marcă: Cat

Imaginile produselor
149-2495: Fixator pentru rola de ghidare a șinei
149-2495: Fixator pentru rola de ghidare a șinei
149-2495: Fixator pentru rola de ghidare a șinei
149-2495: Fixator pentru rola de ghidare a șinei
149-2495: Fixator pentru rola de ghidare a șinei

Dispozitiv de fixare roată intermediară șenilă Cat®

Marcă: Cat

DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 149-2495

Unități de măsură

SUAMetric
Diametrul interior (in): 3,39
With Stiffener Plate Slots: No
Diametrul interior (mm): 86,0
Diametrul exterior (in): 6,69
Diametrul exterior (mm): 170,0
Greutate (kg): 2,04
Greutate (lb): 4,5
Lăţime (in): 1,36
Lăţime (mm): 34,6
Lățimea trenului de rulare (mm): 34,6
Lungime (mm): 170,0
Înălțime (mm): 170,0
Diametru (mm): 170,0
Inside Diameter (mm): 86,0
Bow Angle (degrees): 0
Outside Diameter (in): 6,693
Plate Thickness (mm): 34.6
Outside Diameter (mm): 170,0
Plate Thickness (in): 1.362
Inside Diameter (in): 3,386
Material: Low Alloy Steel,Ductile (Spheroidal) Iron,Carbon Steel
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 149-2495

TROLIU CU SENILE

527

TRACTOARE CU SENILE

D6R D6T D6R LGP D6R II D6T XW D6T LGP D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D6 XE D6R III D6R XL D6T XL D6R STD D6XE D6

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită