หน้าแรกเครื่องยนต์ไส้กรองเครื่องยนต์และของเหลวไส้กรองเครื่องยนต์เครื่องฟอกอากาศ070-0107: เครื่องดักฝุ่น
หน้าแรกเครื่องยนต์ไส้กรองเครื่องยนต์และของเหลวไส้กรองเครื่องยนต์เครื่องฟอกอากาศ070-0107: เครื่องดักฝุ่น
070-0107: เครื่องดักฝุ่น

เครื่องดักฝุ่น Cat®

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
070-0107: เครื่องดักฝุ่น
070-0107: เครื่องดักฝุ่น
070-0107: เครื่องดักฝุ่น
070-0107: เครื่องดักฝุ่น
070-0107: เครื่องดักฝุ่น

เครื่องดักฝุ่น Cat®

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 070-0107

หน่วยวัด

USเมตริก
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม (มม.): 315.0
ความยาวโดยรวม (มม.): 281.0
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม (นิ้ว): 12.4
ความยาวโดยรวม (นิ้ว): 11.06
Height (in): 11.043
Height (mm): 280.5
Width (in): 12.382
Length (mm): 314.5
Width (mm): 314.5
Length (in): 12.382
Scavenge Required: No
Type: Turbine
Housing Material: Plastic
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 070-0107

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

C7

รถตักแบบสายพานตีนตะขาบ

973D 973K 973

รถบดดิน

815F II

เครื่องยนต์ - อุตสาหกรรม

C7 3126B

รถดันล้อยาง

814F II 814F

รถเกรดดิน

14L 12M 150 12K 14M 140K 2 140 160 140M 160K 140K 120K 120K 2 160M

รถตักล้อยาง

966H 966G 972G 972H 966G II

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน