HomeMotoreFiltri e liquidi motoreFiltri motoreFiltri dell'aria070-0107: Prefiltro
HomeMotoreFiltri e liquidi motoreFiltri motoreFiltri dell'aria070-0107: Prefiltro
070-0107: Prefiltro

Prefiltro Cat®

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
070-0107: Prefiltro
070-0107: Prefiltro
070-0107: Prefiltro
070-0107: Prefiltro
070-0107: Prefiltro

Prefiltro Cat®

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 070-0107

Unità di misura

USAMetrico
Diametro totale (mm): 315,0
Lunghezza totale (mm): 281,0
Diametro totale (pollici): 12,4
Lunghezza totale (pollici): 11,06
Height (in): 11,043
Height (mm): 280,5
Width (in): 12,382
Length (mm): 314,5
Width (mm): 314,5
Length (in): 12,382
Scavenge Required: No
Type: Turbine
Housing Material: Plastic
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 070-0107

MOTORE - INDUSTRIALE

C7 3126B

PALA CINGOLATA

973D 973K 973

PRODOTTI PER IL SETTORE PETROLIFERO

C7

COMPATTATORE PER TERRENO

815F II

DOZER GOMMATO

814F II 814F

PALA GOMMATA

966H 966G 972G 972H 966G II

MOTORGRADER

14L 12M 150 12K 14M 140K 2 140 160 140M 160K 140K 120K 120K 2 160M

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito