Главная страницаГидравликаПрочие гидравлические компоненты5N-8360: Гибкий канал с внутренним диаметром 18,62 мм
Главная страницаГидравликаПрочие гидравлические компоненты5N-8360: Гибкий канал с внутренним диаметром 18,62 мм
5N-8360: Гибкий канал с внутренним диаметром 18,62 мм

Пластмассовый гибкий канал Cat® с внутренним диаметром 18,62 мм для проводов

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
5N-8360: Гибкий канал с внутренним диаметром 18,62 мм
5N-8360: Гибкий канал с внутренним диаметром 18,62 мм
5N-8360: Гибкий канал с внутренним диаметром 18,62 мм
5N-8360: Гибкий канал с внутренним диаметром 18,62 мм
5N-8360: Гибкий канал с внутренним диаметром 18,62 мм

Пластмассовый гибкий канал Cat® с внутренним диаметром 18,62 мм для проводов

Торговая марка: Cat

СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 5N-8360

Описание:
Гибкие кабелепроводы Cat защищают жидкостные трубопроводы, провода и жгуты проводов от острых углов и контактного износа, возникающего при прокладке в оборудовании Cat для тяжелых условий эксплуатации.

Характеристики:
• Материал: полиамид.
• Непрерывное разделение
• Единицы измерения: дм (дециметры).
• Внутренний диаметр: 18,62 мм (0,73 дюйма).
• Наружный диаметр: 24,62 мм (0,97 дюйма).
• Цвет: Черный
• Соответствует требованиям RoHS

Применение:
Используется по мере необходимости для обслуживания гидравлических систем, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, стеклоочистителей, электрических и других систем в оборудовании Cat для тяжелых условий эксплуатации. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя или к местному дилеру Cat.

Подробнее
Технические характеристики номера по каталогу 5N-8360

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Описание материала: Полиамид
Внутренний диаметр (мм): 18,62
Наружный диаметр (мм): 24,62
Цвет: Черный
Внутренний диаметр (дюймы): 0,73
Наружный диаметр (дюймы): 0,97
Material: Polyamide Plastic
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 5N-8360

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D7R D3K2 LGP D6R III D9 D2 D1 D3 D8 D8T D4K2 LGP D8R D10T2 D10T D10 D11 D5K2 XL D9T D3K2 XL D8R II D11T D7R II D6R D6T D6R II D4K2 XL D5K2 LGP

КОМПЛЕКТ ДВИГАТЕЛЯ И ГЕНЕРАТОРА

PM3516 PM3412

ДВИГАТЕЛЬ САМОСВАЛА

3126

СУДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

3056 3116 3208 3126

ДВИГАТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫЙ

3306 3516 G3412 G3516

ГЕНЕРАТОР

SR4

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

434 430 432 420XE 426 F2 444 440 415 416 450 426 428 424 420

БУЛЬДОЗЕР С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРЕОДОЛЕНИЯ БРОДОВ

D7R II

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен