AccueilCircuit hydrauliqueAutres composants hydrauliques5N-8360: Conduit flexible de diamètre intérieur 18,62 mm
AccueilCircuit hydrauliqueAutres composants hydrauliques5N-8360: Conduit flexible de diamètre intérieur 18,62 mm
5N-8360: Conduit flexible de diamètre intérieur 18,62 mm

Conduit flexible Cat® de 18,62 mm de diamètre intérieur pour les fils et les flexibles

Marque: Cat

Images du produit
5N-8360: Conduit flexible de diamètre intérieur 18,62 mm
5N-8360: Conduit flexible de diamètre intérieur 18,62 mm
5N-8360: Conduit flexible de diamètre intérieur 18,62 mm
5N-8360: Conduit flexible de diamètre intérieur 18,62 mm
5N-8360: Conduit flexible de diamètre intérieur 18,62 mm

Conduit flexible Cat® de 18,62 mm de diamètre intérieur pour les fils et les flexibles

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 5N-8360

Description :
Les conduits flexibles Cat protègent les canalisations de fluide, les fils et les faisceaux contre les coins pointus et l'usure par contact subis lors de l'acheminement à travers de l'équipement à usage intensif Cat.

Attributs :
• Matériel : Polyamide
• Fente continue
• Unité de mesure en vrac : dm (décimètre)
• Diamètre intérieur : 18,62 mm (0,73 po)
• Diamètre extérieur : 24,62 mm (0,97 po)
• Couleur : Noir
• Conforme aux normes RoHS

Applications :
Utilisé selon les besoins pour l'entretien des systèmes hydrauliques, CVC, d'essuie-glace, électriques et autres des équipements à usage intensif Cat. Consultez le manuel du propriétaire ou contactez votre concessionnaire Cat pour plus d'informations.

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 5N-8360

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Désignation des matériaux: Polyamide
Diamètre intérieur (mm): 18,62
Diamètre extérieur (mm): 24,62
Couleur: Noir
Diamètre intérieur (in): 0,73
Diamètre extérieur (in): 0,97
Material: Polyamide Plastic
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 5N-8360

TRACTEUR À CHAÎNES

D7R D3K2 LGP D6R III D9 D2 D1 D3 D8 D8T D4K2 LGP D8R D10T2 D10T D10 D11 D5K2 XL D9T D3K2 XL D8R II D11T D7R II D6R D6T D6R II D4K2 XL D5K2 LGP

MOTEUR - INDUSTRIEL

3306 3516 G3412 G3516

TRACTEUR POUR PASSAGE À GUÉ

D7R II

MOTEUR - GROUPE ÉLECTROGÈNE

PM3516 PM3412

MOTEUR - TOMBEREAU

3126

CHARGEUSE-PELLETEUSE

434 430 432 420XE 426 F2 444 440 415 416 450 426 428 424 420

PRODUITS MARINS

3056 3116 3208 3126

ALTERNATEUR

SR4

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée