Добавить оборудование

Выберите оборудование для просмотра подходящих для него деталей.
Нет предполагаемых результатов. Повторите попытку.
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
Главная страницаМатериалы для мастерскихПрочие материалы для мастерскихПрочие изделия для мастерских221-9778: 5/8" X 1" Unit Injector Sleeve Puller Stud
Главная страницаМатериалы для мастерскихПрочие материалы для мастерскихПрочие изделия для мастерских221-9778: 5/8" X 1" Unit Injector Sleeve Puller Stud
221-9778: 5/8" X 1" Unit Injector Sleeve Puller Stud

Cat® Unit Injector Sleeve Puller Stud facilitates the fitting of a unit injector sleeve into a cylinder head

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
221-9778: 5/8" X 1" Unit Injector Sleeve Puller Stud
221-9778: 5/8" X 1" Unit Injector Sleeve Puller Stud
221-9778: 5/8" X 1" Unit Injector Sleeve Puller Stud

Cat® Unit Injector Sleeve Puller Stud facilitates the fitting of a unit injector sleeve into a cylinder head

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
ОписаниеТехнические характеристики
Описание для номера по каталогу 221-9778

A Unit Injector Sleeve Puller Stud is a tool made to assist in the fitting of a unit injector sleeve into a cylinder head. The puller stud has threading at both ends for a secure connection with the injector sleeve and other mating components. The threaded connection point allows for controlled pulling force to be applied, aiding in the proper alignment and insertion of the injector sleeve.

Attributes:
• Made from steel which has excellent strength and durability
• Enables the creation of strong tension connections between components

Applications:
A Unit Injector Sleeve Puller Stud helps align the sleeve with the bore in the cylinder head, promoting optimal fuel flow and combustion efficiency. It helps insert the sleeve securely into the cylinder head, preventing leaks and maintaining the integrity of the fuel system.

Подробнее
Технические характеристики номера по каталогу 221-9778

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Overall Length (in): 9,645
Weight (lb): 1,011
Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен