Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

স্টোর নির্বাচন করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
Caterpillar
এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
হোমওয়ার্কশপের সরবরাহঅন্যান্য ওয়ার্কশপের সাপ্লাইঅন্যান্য ওয়ার্কশপের পণ্যদ্রব্য221-9778: 5/8" X 1" Unit Injector Sleeve Puller Stud
হোমওয়ার্কশপের সরবরাহঅন্যান্য ওয়ার্কশপের সাপ্লাইঅন্যান্য ওয়ার্কশপের পণ্যদ্রব্য221-9778: 5/8" X 1" Unit Injector Sleeve Puller Stud
221-9778: 5/8" X 1" Unit Injector Sleeve Puller Stud

Cat® Unit Injector Sleeve Puller Stud facilitates the fitting of a unit injector sleeve into a cylinder head

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
221-9778: 5/8" X 1" Unit Injector Sleeve Puller Stud
221-9778: 5/8" X 1" Unit Injector Sleeve Puller Stud
221-9778: 5/8" X 1" Unit Injector Sleeve Puller Stud

Cat® Unit Injector Sleeve Puller Stud facilitates the fitting of a unit injector sleeve into a cylinder head

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনাস্পেসিফিকেশন
221-9778 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

A Unit Injector Sleeve Puller Stud is a tool made to assist in the fitting of a unit injector sleeve into a cylinder head. The puller stud has threading at both ends for a secure connection with the injector sleeve and other mating components. The threaded connection point allows for controlled pulling force to be applied, aiding in the proper alignment and insertion of the injector sleeve.

Attributes:
• Made from steel which has excellent strength and durability
• Enables the creation of strong tension connections between components

Applications:
A Unit Injector Sleeve Puller Stud helps align the sleeve with the bore in the cylinder head, promoting optimal fuel flow and combustion efficiency. It helps insert the sleeve securely into the cylinder head, preventing leaks and maintaining the integrity of the fuel system.

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 221-9778 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
Overall Length (in): 9.645
Weight (lb): 1.011
আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে