Fazer Login
Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.
Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.
Remanufaturados
Sem Devolução
Kit
Substituto
Rolete de Esteira de Flange Simples Cat® para sistemas do Tipo Reforçado Geral, Diâmetro do Flange: 175 mm
Marca: Cat
Rolete de Esteira de Flange Simples Cat® para sistemas do Tipo Reforçado Geral, Diâmetro do Flange: 175 mm
Marca: Cat
6,0
6,88
0.543
Rolete de Esteira de Flange Simples Cat® para sistemas do Tipo Reforçado Geral, Diâmetro do Flange: 175 mm
51,02
0.543
1.987
Rolo de esteira de flange duplo Cat®
47,26
0,54
0.543
Cat® Track Roller Group Standard Application, SINGLE FLANGE, 152.4mm Tread Diameter, 171.4mm Mounting Width
50,04
0,54
0.543
Cat® Track Roller Group DOUBLE FLANGE, Standard Application, 152.4mm Tread Diameter, 171.4mm Mounting Width
Unidades de Medida