ಸೈನ್ ಇನ್
ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ
ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು
ಕಿಟ್
ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ
Cat® ಜನರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗಾಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಲೇಂಜ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೋಲರ್, ಫ್ಲೇಂಜ್ ವ್ಯಾಸ: 175 mm
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat
Cat® ಜನರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗಾಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಲೇಂಜ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೋಲರ್, ಫ್ಲೇಂಜ್ ವ್ಯಾಸ: 175 mm
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat
6.0
6.88
0.543
Cat® ಜನರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗಾಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಲೇಂಜ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೋಲರ್, ಫ್ಲೇಂಜ್ ವ್ಯಾಸ: 175 mm
51.02
0.543
1.987
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೋಲರ್
0.54
47.26
0.543
Cat® Track Roller Group Standard Application, SINGLE FLANGE, 152.4mm Tread Diameter, 171.4mm Mounting Width
0.54
50.04
0.543
Cat® Track Roller Group DOUBLE FLANGE, Standard Application, 152.4mm Tread Diameter, 171.4mm Mounting Width
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು